StarTech.com

4-poort RS232 Mini PCI Express Seriële Kaart met 16650 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een geïntegreerd systeem via een mini PCI Express-slot

Productcode: MPEX4S552

  • Vier high-speed RS232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 921,6 kbit/s
  • High-performance 16550 UART
  • Inclusief vier IDC-naar-DB9 seriële kabels van 30cm
Bekijk meer
  • 256-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • In-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met RTS/CTS
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie versie 1.1
122,99 € EUR exc BTW
148,82 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type Mini PCI Express
Chipsetcode ASIX - MCS9904CV-AA
Industriestandaarden PCI Express Base Specification, Revision 1.1
Interface Serieel
Kaarttype Geïntegreerd
Poorten 4
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Pariteit None, Odd, Even, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 mm [0.4 in]
Gewicht product 150 g [5.3 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Groen
Lengte product 51 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort Mini PCI-E Seriële Kaart
4 - DB9-bandkabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only

Certificaties

Verwante producten

2s1p Seriële Parallele Combokaart Mini PCI Express voor Geïntegreerde Systemen
MPEX2S1P552
2s1p Seriële Parallele Combokaart Mini PCI Express voor Geïntegreerde Systemen

Voeg twee RS232 seriële poorten en een parallelle poort toe aan een geïntegreerd systeem via een mini PCI-Express-slot

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter
ICUSB232INT2
60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
1-poorts low-profile native PCI Express seriële kaart met 16950

Voeg 1 high speed seriële RS-232-poort toe aan een pc met een PCI Express-sleuf

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW

Accessoires