StarTech.com

Premium High Speed HDMI kabel met klemmende connectors - 4K 60Hz - 2 m

HDMI-verbindingen met hoge retentie die gecertificeerd uitstekend en foutvrij werken

Productcode: HDMM2MLP

  • Premium HDMI-certificatie
  • Maak veilige verbindingen met connectors die zich in de HDMI-poorten vastklemmen
  • Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
Bekijk meer
  • Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz
  • Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
  • Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
  • Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
  • Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
  • Levert dual video stream naar één scherm
  • Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
  • Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
  • Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
  • Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 m [0 ft]
Draaddikte 34 AWG
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 26.1 cm [10.3 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 148 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI Kabel

Certificaties