StarTech.com

Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd -304,8 m - massief - wit

Leg betrouwbare Ethernet-verbindingen in toepassingen waarvoor CMR-geclassificeerde kabel nodig is

Productcode: WIR5ECMRWH

  • UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
  • Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaarbare grenzen te houden
  • Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
Bekijk meer
  • Hoogwaardige 0,25 mm² koperdraad
  • Met feet gemarkeerde kabel
157,99 € EUR exc BTW
191,17 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 4 Pair UTP
Brandbestendigheid CMR goedgekeurd (stijgbuis)
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Kabelspecificatie CAT5e - 350 MHz
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5.000
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 8.9 kg [19.8 lb]
Hoogte product 5.000
Kabellengte 304.9 m [1000 ft]
Kleur Wit
Lengte product 304.9 m [1000 ft]
Type geleider Massief koper
Verpakkingsinformatie
Package Height 22.7 cm [8.9 in]
Package Length 35.3 cm [13.9 in]
Package Width 35.2 cm [13.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 9.9 kg [21.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 304,8 m lange bulkrol witte CMR Cat5e massieve UTP-kabel

Certificaties

Verwante producten

Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - zwart
WIR5ECMRBK
Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - zwart

Leg betrouwbare Ethernet-verbindingen in toepassingen waarvoor CMR-geclassificeerde kabel nodig is

157,99 € exc BTW
191,17 € inc BTW