StarTech.com

1 m CAT6 netwerkkabel - RJ45 connector - blauw

Slim CAT6 gigabit ethernet kabel | snagless | 28 AWG koper | LSZH

Productcode: N6PAT100CMBLS

  • 36% dunnere kabel voor flexibele installaties in volle netwerkkasten en kabelmanagement panelen
  • Bestaande uit 0,08 mm² koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende Ethernet applicaties
  • Voldoet aan ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 eisen voor betrouwbare netwerkkabel prestaties
Bekijk meer
  • RJ45 connector-clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
  • Zorg voor een high-performance verbinding met 50 micron vergulde connectors
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 4 pair UTP
Brandbestendigheid LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Connectormateriaal Goud
Kabelstandaard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Type kabel Snagless
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Kabelspecificatie CAT6 - 250 MHz
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Mannelijk
Connector B 1 - RJ-45 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Type geleider Gevlochten koper
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m slanke CAT6 kabel

Certificaties

Verwante producten

1 m CAT6 netwerkkabel -  RJ45 connector - grijs
N6PAT100CMGRS
1 m CAT6 netwerkkabel - RJ45 connector - grijs

Slim CAT6 gigabit ethernet kabel | snagless | 28 AWG koper | LSZH

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
1 m CAT6 netwerkkabel - RJ4 connector - zwart
N6PAT100CMBKS
1 m CAT6 netwerkkabel - RJ4 connector - zwart

Slim CAT6 gigabit ethernet kabel | snagless | 28 AWG koper | LSZH

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW