Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com0.5 m CAT6 netwerkkabel - RJ45 connector - blauw
Slanke CAT6 Gigabit Ethernet kabel | snagless | 28 AWG koper | LSZH
Productcode: N6PAT50CMBLS
- 36% dunnere kabel voor flexibele installaties in volle netwerkkasten en kabelmanagement panelen
- Bestaande uit 0,08 mm² koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende Ethernet applicaties
- Voldoet aan ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 eisen voor betrouwbare netwerkkabel prestaties
- RJ45 connector-clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
- Zorg voor een high-performance verbinding met 50 micron vergulde connectors
Deze slanke CAT6 kabel voldoet aan alle categorie 6 netwerkkabelspecificaties en biedt een betrouwbare gigabit netwerkverbinding in drukke datacenters.
Eenvoudig aan te leggel kabeltrajecten
Deze slanke CAT 6 netwerkkabel is 36% dunner dan standaard netwerkkabels en zorgt zo voor een betere luchstroom en warmteafvoer op nauwe plaatsen. De kabel is ook flexibeler dan standaard Ethernet-kabels, zodat hij gemakkelijker in overvolle netwerk racks kan worden aangelegd.
Deze kabel is uitgerust met snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken wanneer u deze door nauwe plaatsen trekt.
Bescherm uw apparatuur
Deze CAT6 netwerkkabel is getest en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 categorie 6 eisen voor een gegarandeerd betrouwbare aansluiting op uw netwerkapparatuur. Gecertificeerd met een Low Smoke Zero Halogen (LSZH) brandclassificatie biedt deze netwerkkabel een veilige aansluiting.
De 50 micron gouden connectors van de netwerkkabel bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.
Hoogwaardige constructie
Elke CAT6 kabel is gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en wordt zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft. Bovendien bestaat elke kabel uit 0,08 mm² koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende Ethernet applicaties.
De N6PAT50CMBLS wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
- Voor installatie in datacenters met hoge dichtheid
- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4612821
Tech Data - Netherlands
5457667
UPC Code
065030882682
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 4 pair UTP | |
Brandbestendigheid | LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen) | |
Connectormateriaal | Goud | |
Kabelstandaard | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B | |
Type kabel | Snagless | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Kabelspecificatie | CAT6 - 250 MHz | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - RJ-45 Mannelijk | |
Connector B | 1 - RJ-45 Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 20 mm [0.8 in] | |
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 14 g [0.5 oz] | |
Hoogte product | 1 cm [0.4 in] | |
Kabellengte | 0.5 m [1.6 ft] | |
Kleur | Blauw | |
Lengte product | 0.5 m [1.6 ft] | |
Type geleider | Gevlochten koper | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 0.1 mm [0 in] | |
Package Length | 20 cm [7.9 in] | |
Package Width | 22 cm [8.7 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 24 g [0.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 50 cm slanke CAT6 kabel |
Verwante producten
0.5 m CAT6 netwerkkabel - RJ45 connector - grijs
Slanke CAT6 Gigabit Ethernet kabel | snagless | 28 AWG koper | LSZH
0.5 m CAT6 netwerkkabel - RJ45 connector - zwart
Slanke CAT6 Gigabit Ethernet kabel | snagless | 28 AWG koper | LSZH
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
N6PAT50CMBLS_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.