StarTech.com

3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

Productcode: USBAB3MR

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 rechtshoekige USB ‘B’ mannelijke connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26.4 mm [1 in]
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 85 g [3 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 90 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB1MR
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB2MR
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW