StarTech.com

10m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 10 meter

Productcode: USB2AAEXT10M

  • 1 USB A mannelijke connector
  • 1 vrouwtje USB-A-connector
  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
Bekijk meer
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • Gevoed via de USB-poort
  • Inclusief externe universele voedingsadapter
  • Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
  • Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen
63,99 € EUR exc BTW
77,43 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit max. 4 USB2AAEXT10M-apparaten op elkaar aan voor extra lange verlengkabel
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.35 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 5
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 410 g [14.5 oz]
Kabellengte 10 m [32.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 10 m [32.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 677 g [23.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
1 - Universele voedingsadapter
1 - Stekkeradapters voor Noord-Amerika, GB, Europa en Australië

Certificaties

Verwante producten

15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
USB2AAEXT15M
15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 15 meter

71,99 € exc BTW
87,11 € inc BTW
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT20M
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 20 meter

89,99 € exc BTW
108,89 € inc BTW
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT35M
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 35 meter

149,99 € exc BTW
181,49 € inc BTW

Accessoires