Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMicro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel
Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)
Productcode: UUSBOTG
- Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)
- 1x Micro USB ‘B’-stekker
- 1x USB A vrouwelijke connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Duurzaam uitgevoerd in PVC
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De UUSBOTG Micro-USB On-The-Go (OTG)-adapterkabel beschikt over een Micro-USB mannelijke (B-type)-connector en een USB vrouwelijke (A-type)-connector en biedt daardoor een eenvoudige manier om uw Micro-USB-OTG-tablet of -smartphone in een USB On-the-go host om te vormen en een USB-randapparaat, zoals een thumb drive, USB-muis of -toetsenbord, aan te sluiten.
Deze USB-naar-Micro-USB-Host-OTG-kabel is ontworpen en vervaardigd met het oog op maximale duurzaamheid voor betrouwbare, langdurige verbindingen. De kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
NB: Deze adapter werkt alleen met apparaten die USB OTG ondersteunen. Raadpleeg uw documentatie en/of uw serviceprovider om te controleren of uw apparaat USB OTG ondersteunt.
StarTech.com Voordeel
- Converteer uw Micro-USB-OTG-tablet of -smartphone in een USB-host om USB-accessoires aan te sluiten, waardoor u foto's kunt downloaden, gegevens kunt overdragen en efficiënter kunt werken
- De door de adapter toegevoegde USB-poort bevindt zich op ongeveer 12 cm van uw mobiele digitale apparaat en biedt daardoor meer flexibiliteit bij het aansluiten van USB-apparaten
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
Voeg een standaard USB-poort aan uw Micro-USB-OTG-tablet of -smartphone toe
Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op uw tablet
Sluit een thumb drive op uw tablet, mobiele telefoon of eReader aan, voor verwijderbare gegevensopslag
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2356169 | |
Tech Data - Netherlands | 4428358 | |
UPC Code | 065030848381 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 15 mm [0.6 in] | |
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 6.6 g [0.2 oz] | |
Hoogte product | 8 mm [0.3 in] | |
Kabellengte | 127 mm [5 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 127 mm [5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 9 g [0.3 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Micro-USB-OTG-adapter M/F 12 cm |
Verwante producten
12 cm rechtshoekige micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F
Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)
Micro USB OTG (On the Go)-naar-USB-adapter - M/F
Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten
Sluit een micro SD-kaart aan op uw computer of OTG mobiele apparaat, via een USB- of micro USB-poort
Micro-USB verlengkabel 0,5 m - M/F - Micro USB kabel 50cm
Verleng de reikwijdte van uw Micro-USB kabel met 50 cm
20 cm USB OTG kabel - Micro USB naar Micro USB - M/M - USB OTG Adapter
Sluit uw USB On-the-Go tablet of telefoon aan op een externe schijf of ander USB 2.0 apparaat
20 cm USB OTG kabel - Micro USB naar Mini USB - M/M - USB OTG Adapter
Sluit uw USB On-the-Go tablet of telefoon aan op een externe harde schijf of een ander Mini-USB apparaat
1m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab
Voor het opladen of synchroniseren van uw Samsung Galaxy Tab®-pc
2m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab
Voor het opladen of synchroniseren van uw Samsung Galaxy Tab®-pc
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab
Maak van uw Samsung Galaxy Tab™ een USB-host en sluit USB-apparaten aan (geheugensticks, muizen, toetsenborden…etc.)
USB OTG-adapterkabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider
Verander uw ASUS® Transformer Pad in een USB-host en sluit USB-apparaten aan (thumb drives, muizen, toetsenborden... enz.)
Accessoires
90cm USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
Verlengt een bestaande USB-kabel met 90 cm
1,80m USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
Verlengt een bestaande USB-kabel met 1,80 m
3 m USB 2.0 verlengkabel A naar A - zwart - M/F
Verlengt een bestaande USB-kabel met 3m
1 m witte USB 2.0-verlengkabel A-naar-A - M/F
Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 1 m
2 m witte USB 2.0-verlengkabel A-naar-A - M/F
Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 2 m
3 m witte USB-verlengkabel - A-naar-A M/F
Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 3 m
1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk
Verleg een USB-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau
1,8m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F
Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 1,8m
3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F
Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 3m
5 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 5 meter
10m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 10 meter
15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 15 meter
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 20 meter
25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 25 meter
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 35 meter
4,5m USB 2.0 Actieve Verlengkabel - M/F
Verleng de afstand van een USB 2.0-apparaat op betrouwbare wijze met nog eens 4.5 meter
USB 2.0 snelle oplaad adapter A naar A - M/F
Voor het snel opladen van uw mobiele apparaten zoals tablets (iPad, Samsung etc.) of smartphones vanaf een willekeurige USB 2.0-poort
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
Voeg een externe, op een paneel monteerbare USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat
60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M
Voeg een externe, op een paneel gemonteerde USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat
91 cm paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
Voeg een externe, op een paneel gemonteerde USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m
Verleng een USB 1.1-apparaat tot op 40m afstand van een computer via een Cat5/Cat6-kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- UUSBOTG_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
USB On-The-GO (OTG) allows mobile devices to act as a host for USB peripherals. To use OTG with a mobile device using a micro-USB connector, you need to use an OTG adapter to convert from the mobile device to USB.
Although many mobile devices use the micro-USB connector and the OTG adapters plug into your mobile device, the mobile device must have OTG support. OTG support is a hardware specification on your mobile device and cannot be resolved using updates of any kind.
To determine if your mobile device is OTG compliant, refer to the technical specifications of your mobile device.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a USB On-The-Go (OTG) cable or adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Mobile device
-
USB peripheral
-
Attached media
To test your setup components, try the following:
-
Use the OTG cable, USB peripherals(s), and attached media with another mobile device to see if the problem is with the components or the mobile device.
-
Test the attached media on a computer system.
-
Use a different mobile device, USB peripheral, and USB media in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
If a USB storage device is not detected, make sure that the following is true:
-
The mobile device is compatible with OTG by verifying the mobile device's technical specifications.
-
The USB storage device is using a file system that is compatible with your mobile device (for example, NTFS).
-
The mobile device detects the USB storage device in a file browser (for example, Android File Manager).
If there are USB peripherals attached, such as hubs or adapters, make sure that the following is true:
-
The USB peripherals have drivers compatible with the operating system of the mobile device.
-
The USB peripherals are kept to a minimum and used only when necessary.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.