StarTech.com

4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Bestuur 4 systemen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere picture-in-picture beeldschermmodi

Productcode: SV431DVIUAQV

  • Keuze uit diverse weergavemodi, inclusief: Quad-View, PAP, PIP en Full-View
  • Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
  • Inclusief KVM-kabels (DVI / USB / Audio)
Bekijk meer
  • Geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub
  • 1U Rack monteerbaar design
  • Drukknop in frontpaneel en ondersteuning van computerselectie met sneltoetsen
  • 3,5 mm stereo-/audio-ondersteuning
3 208,99 € EUR exc BTW
3 882,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 4
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Ja
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Ja
U-hoogte 1U
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Max. op elkaar aansluitbare computers 32
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Maximum aantal gebruikers 1
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
2 - RJ-45 Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - PC-keuzeindicators
4 - Weergavemodusindicators
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.8 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 5 A
Vermogensopname 60
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 cm [7.9 in]
Gewicht product 2.5 kg [5.5 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 43.8 cm [17.2 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 50.2 cm [19.8 in]
Package Width 41.9 cm [16.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 6 kg [13.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DVI USB Quad View KVM switch
4 - DVI-kabels
4 - USB A-B-kabels
4 - 3,5 mm audiokabels
1 - Upgrade kabel
2 - Rack montagebeugels
1 - Voedingsadapter
3 - Voedingskabels (N-A/VK/EU)
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431TDVIUA
4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen vier triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

543,99 € exc BTW
658,23 € inc BTW
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub
SV231TDVIUA
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

572,99 € exc BTW
693,32 € inc BTW
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231QDVIUA
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee computers en deel vier DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

689,99 € exc BTW
834,89 € inc BTW
4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels
SV431DVIUDDM
4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 4 DVI, met USB uitgeruste pc's met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

390,99 € exc BTW
473,10 € inc BTW

Accessoires