StarTech.com

1,80 m 2-in-1 USB KVM-kabel

Sluit computers met VGA en USB aan op een KVM-switch via een enkele kabel

Productcode: SVUSB2N1_6

  • Coaxiale videokabel voor een kristalheldere weergave
  • Gegoten ontwerp voor een opgeruimd geheel
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Overzicht

De universele USB KVM-kabels van StarTech.com zorgen voor een opgeruimde werkruimte zonder wirwar van bekabeling en leveren uitstekende prestaties met uw KVM-switch van StarTech.com.

Deze 1,80 meter lange 2-in-1 USB/VGA KVM-kabel is uitgevoerd in hoogwaardige materialen en speciaal ontworpen voor kristalheldere beeldkwaliteit en duurzame prestaties. Net als alle kabels van StarTech.com wordt dit product geleverd met levenslange garantie. Werkt met: compatibele KVM-switches van StarTech.com, die onder de accessoires te vinden zijn, en ook met de modellen van Aten (CS102U, CS104U), Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U), TrippLite (B006-004-R), Cables to go (35555, 35566, 35554, 52064) en OGear (GCS102U, GCS104U)

StarTech.com Voordeel

  • Uniek ontwerp voor een minimum aantal benodigde kabels
  • Met levenslange garantie door StarTech.com.

Toepassingen

Voor gebruik met de universele KVM-switches van StarTech.com

Kan ook worden gebruikt met diverse KVM-switches van andere fabrikanten

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-in-1 USB KVM-kabel 1,8 m

Certificaties

Verwante producten

10 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable
SVUSB2N1_10
10 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable

Sluit computers met VGA en USB aan op een KVM-switch via een enkele kabel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable
SVUSB2N1_15
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable

Sluit computers met VGA en USB aan op een KVM-switch via een enkele kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
1,80m 4-in-1 USB VGA KVM-switch Kabel met Audio en Microfoon
USBVGA4N1A6
1,80m 4-in-1 USB VGA KVM-switch Kabel met Audio en Microfoon

Sluit VGA-video met hoge resolutie, USB, audio en microfoon aan via een alles-in-één kabel

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
4-in-1 USB VGA KVM Cable w/ Audio and Microphone
USBVGA4N1A10
3 m 4-in-1 USB VGA KVM-kabel met audio en microfoon

Sluit VGA-video met hoge resolutie, USB, audio en microfoon aan via een alles-in-één kabel

31,99 € exc BTW
38,71 € inc BTW
1,80 m Ultradun 2-in-1 USB KVM-kabel
SVECONUS6
1,80 m Ultradun 2-in-1 USB KVM-kabel

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
3 m Ultradun USB VGA 2-in-1 KVM-kabel
SVECONUS10
3 m Ultradun USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
4,50m 2-in-1 USB KVM-kabel Ultradun
SVECONUS15
4,50m 2-in-1 USB KVM-kabel Ultradun

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
1,80m ultradunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel
SVUSBVGA6
1,80m ultradunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
3m ultradunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel
SVUSBVGA10
3m ultradunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

It can be difficult to tell which ones are right for the KVM switch you are interested in.  How can you tell which KVM cables you require?  How can you tell if a KVM switch requires proprietary cables?  How do these cables work? 

Standard KVM Switches and Cables

Note: You will need one bundle of KVM cables per computer you want to connect to the KVM switch.

Standard KVM switches have no special cable requirements.  If you have spare video and PS/2 or USB cables, you can use them to hook up the KVM switch to your computers.  StarTech.com still sells KVM cable packages, but they are just for the convenience of buying them in bundles and usually involve some savings.  Keep in mind that even if you have some of the cables you need, it still might be advantageous to buy the bundle.

KVM Switches with Opposite Gender Video Connections

Some KVM switches use male video connections for the computers and female video connections for the console ports.  In this case you simply need a video extension cable, or a KVM cable package appropriate to the KVM switch.  This is so you cannot accidentally plug cables from your computer into the console ports.

KVM Switches Requiring Proprietary Cables

KVM switches can also use proprietary KVM cables to connect to the individual computers.  This is often done with larger KVM switches and KVM switches intended for a server environment.  These cables use a proprietary pinout which does not conform to the video standard in use, as the cable carries both the video and PS/2 or USB data along a single cable.

If you are unsure whether or not you need special cables, complete the following:

  1. Check the Technical Specifications tab on the individual product pages for What's in the Box.  This section lists everything that comes with your purchase, and your KVM switch might come with the cables.
  2. Check the Accessories tab.  This section lists potential accessories for the product you are looking at.  StarTech.com will list the appropriate KVM cables for the KVM switch here. 
  3. Check the Gallery and look at a picture of the back of the KVM switch.

Note: If there are no PS/2 or USB ports on the back of the KVM switch other than for the console, you will require proprietary cables.

If at this point you require further assistance in deciding which cables to purchase with your StarTech.com KVM switch, contact our technical support team.