StarTech.com

1,80m ultradunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

Productcode: SVUSBVGA6

  • Voor een eenvoudige installatie zijn de connectoren kleurgecodeerd naar PC99-specificatie
  • Een enkele kabel geeft VGA-videosignalen en USB toetsenbord- en muis-signalen door aan de pc via de KVM-switch
  • Videokabel is gemaakt van mini-coaxkabel voor een uitstekende beeldkwaliteit
  • Voor bestandsoverdracht tussen KVM en PC
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 189 g [6.7 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 196 g [6.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,80 m 2-in-1 USB KVM-kabel

Certificaties

Verwante producten

3m ultradunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel
SVUSBVGA10
3m ultradunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel

Sluit VGA-video en USB aan via een enkele dunne KVM-kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
4-poort USB VGA IP KVM-Switch met Virtuele Media
SV441DUSBI
4-poort USB VGA IP KVM-Switch met Virtuele Media

Bedien tot 4 computers met USB en VGA op afstand via een IP-netwerk of het internet

1 074,99 € exc BTW
1 300,74 € inc BTW
4-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD
SV431DUSBU
4-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Bedien tot 4 computers met VGA-video via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm

248,99 € exc BTW
301,28 € inc BTW
8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD
SV831DUSBU
8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Bedien tot 8 computers met VGA-video via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm

466,99 € exc BTW
565,06 € inc BTW
8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)
SV831DUSBAU
8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)

StarView Enterprise USB KVM-switch met Audio

538,99 € exc BTW
652,18 € inc BTW
16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD
SV1631DUSBU
16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Bedien tot 16 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm

881,99 € exc BTW
1 067,21 € inc BTW
8 port USB PS/2 VGA KVM switch module voor StarTech.com LCD Rack Console
CAB831HD
8 port USB PS/2 VGA KVM switch module voor StarTech.com LCD Rack Console

Verbeter of vervang de KVM-switch module in de LCD Rack Console van StarTech.com StarTech.com voor de bediening van acht USB- of PS/2-computers, of gebruik als standalone KVM met PS/2 toetsenbord/muis en VGA-scherm

398,99 € exc BTW
482,78 € inc BTW
8-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD
SV831DUSBGB
8-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD

Bedien tot 8 computers via USB of PS/2 met één toetsenbord, muis en monitor

447,99 € exc BTW
542,07 € inc BTW
8-poort Rack USB PS/2 Digitale IP-KVM-switch
SV841HDIEGB
8-poort Rack USB PS/2 Digitale IP-KVM-switch

Bedien tot 8 USB- of PS/2-computers op afstand via een IP-netwerk of het internet

1 273,99 € exc BTW
1 541,53 € inc BTW
16-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD
SV1631DUSBGB
16-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD

Bedien tot 16 computers via USB of PS/2 met één toetsenbord, muis en monitor

783,99 € exc BTW
948,63 € inc BTW

Accessoires