StarTech.com

10 ft 4-in-1 USB DVI KVM Cable with Audio and Microphone|}

Sluit hoge-resolutie DVI-video, USB, audio en microfoon aan via een alles-in-één kabel

Productcode: USBDVI4N1A10

  • Combineert 4 kabels in één
  • Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
  • Voldoet ruimschoots aan alle DVI-I en de USB 2.0 specificaties
34,99 € EUR exc BTW
42,34 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-I (29-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Mannelijk
1 - USB B (4-polig) Mannelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 759 g [26.8 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 37.5 cm [14.8 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 36 mm [1.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 759 g [26.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m 4-in-1 KVM-kabel

Certificaties

Verwante producten

1,80m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel met Audio en Microfoon
USBDVI4N1A6
1,80m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel met Audio en Microfoon

Sluit hoge-resolutie DVI-video, USB, audio en microfoon aan via een alles-in-één kabel

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW

Accessoires