StarTech.com

Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 91 cm

Organiseer uw kabels in elk rack of elke kast van 20U of groter, met dit verticale kabelpaneel

Productcode: CMVER20UD

  • Verbeter het uiterlijk van uw rack m.b.v. een verticale kabelmanager met D-ringhaken
  • Versterk de passieve koeling in uw rack door kabels te organiseren en zo de luchtstroom te verbeteren
  • Maak uw rack toegankelijker door uw kabels te organiseren voor probleemloos onderhoud en schaalbaarheid
  • 91 cm (20U) hoog
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Montage-opties Front and Rear Mount
Stand Verticaal
Type frame Staal
U-hoogte 20U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 86.4 cm [34 in]
Gewicht product 783.1 g [27.6 oz]
Hoogte product 8.7 cm [3.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 50 mm [2 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.5 cm [4.1 in]
Package Length 96 cm [37.8 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - verticale kabelmanager
2 - M4 x 16 mm schroeven
4 - M4 moeren
4 - 12 mm onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Verticale kabelmanager met kabelgeleiders - 0U - 91cm
CMVER20UF
Verticale kabelmanager met kabelgeleiders - 0U - 91cm

Organiseer uw kabels in bijna elk rack of serverkast van 20U of groter, met gebruik van dit verticale kabelmanagement paneel

82,99 € exc BTW
100,42 € inc BTW
Verticale kabelmanager met kabelgeleiders - 0U - 1,8 m
CMVER40UF
Verticale kabelmanager met kabelgeleiders - 0U - 1,8 m

Organiseer uw kabels in bijna elk rack of serverkast van 40U of groter, met gebruik van dit verticale kabelmanagement paneel

144,99 € exc BTW
175,44 € inc BTW
Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 1,8 m
CMVER40UD
Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 1,8 m

Organiseer uw kabels in elk rack of elke kast van 40U of groter, met dit verticale kabelpaneel

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW