StarTech.com

Plafond TV beugel voor twee back-to-back schermen - 1m tot 1,5m stang

Dual display steun | volledig beweegbaar | voor 32" tot 75" TV

Productcode: FPCEILBTB

  • Bespaar ruimte met deze tv-plafondbeugel, waarmee twee 32 tot 75 inch tv's kunnen worden opgehangen
  • Eenvoudige hoogteverstelling met staafverlenging van minimaal 1060 mm tot maximaal 1560 mm
  • Flexibele tv-plafondbeugel kan +60°/-60° worden gedraaid, ideaal voor schuine of rechte plafonds
Bekijk meer
  • Draai het scherm +180°/-180° rond de stang en kantel het +5°/-20°
  • Stalen beugel ondersteunt tot 45 kg per scherm
745,99 € EUR exc BTW
902,65 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Plafondsteun
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Anti-theft Nee
Draagvermogen 45 kg [99.5 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +5° / -20°
Maximale schermgrootte 75"
Maximumhoogte 1560 mm [61.4 in]
Minimale schermgrootte 32"
Minimum Height 1060 mm [41.7 in]
Schermrotatie 360°
Video Wall Nee
Zwenken / draaien +180° tot -180°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16.5 cm [6.5 in]
Gewicht product 9.8 kg [21.7 lb]
Hoogte product 83.5 cm [32.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 68 cm [26.8 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 93.5 cm [36.8 in]
Package Width 31 cm [12.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 10.8 kg [24 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Bovenste stang (met plafondbeugel)
1 - onderste stang
1 - TV-beugel
4 - verticale steunen
2 - horizontale steunen
2 - M5 x 55 schroeven
2 - Moeren
8 - M5 x 14 mm schroeven
8 - M6 x 14 mm schroeven
8 - M6 x 30 mm schroeven
8 - M8 x 30 mm schroeven
8 - M8 x 50 mm schroeven
8 - rechthoekige onderlegringen
4 - Ronde onderlegringen
16 - kleine afstandsringen
16 - grote afstandsringen
4 - Plafondmontageschroeven
4 - betonankers
1 - steeksleutel
1 - Inbussleutel
1 - montagesjabloon
1 - Handleiding

Certificaties