Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK


StarTech.com biedt een hele reeks USB externe videoadapters

StarTech.com biedt diverse modellen USB videoadapters die elke bestaande USB-poort kunnen omtoveren in een volledig functionerende externe video-uitgang. Elk systeem, new of verouderd, kan profiteren van deze innovatieve producten, omdat USB-poorten te vinden zijn op bijne elke laptop of desktop die de afgelopen 15 jaar is geproduceerd.

Of gebruikers nu extra 1080p schermen moeten aansluiten om hun productiviteit te verhogen, of verder gaan dan 1080p met de meest recente 4K Ultra HD-schermen, StarTech.com heeft de juiste USB externe videoadapters voor elke behoefte en situatie.

Hoe kunt u profiteren van USB externe videoadapters

USB Video Adapters from StarTech.com provide up to 4K Ultra support

Ondersteuning tot 4k Ultra HD

Verander elke bestaande USB 3.0 poort in een voor 4k Ultra HD geschikte schermuitgang.

Voordelige manier om bestaande apparaten de laatste 4K Ultra HD-schermen en -projectors te laten ondersteunen.

USB Video Adapters from StarTech.com increase productivity and an exceptional visual experience

Productiviteit en visuele ervaring

Voor de hedendaagse veeleisende werkomgevingen, in alle bedrijfstakken, is het gelijktijdige gebruik van meerdere applicaties absoluut noodzakelijk. De toevoeging van meerdere schermen is een van de gemakkelijkste manieren om de productiviteit te verhogen door verbetering van multi-tasking capaciteiten.

Slim USB Video Adapter from StarTech.com
USB Video Adapters from StarTech.com provide a great cost-effective way to increase productivity

Lage opstartkosten

StarTech.com USB externe videoadapters worden binnen enkele minuten geïnstalleerd, zonder uitschakeling van het systeem.

Snelle en efficiënte upgrade van één systeem tot honderden systemen, waardoor u talloze werkuren en ondersteuningstijd bespaart.

USB Video Adapters from StarTech.com provide additional displays

Voeg extra beeldscherm uitgangen toe

Voeg de uitgang toe die nodig is voor de aansluiting van uw bestaande apparaten op de meest gebruikelijke schermtypes: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort.

Flexible aansluiting op elk scherm, voor verbeterde compatibiliteit met verschillende schermen, tv's en projectors.

Wie zou een USB externe videoadapter gebruiken?

USB Video Adapters from StarTech.com offer a significant boost in productivity for business users

Zakelijke gebruikers

Houd meerdere programma's open, zoals e-mails en spreadsheets, zonder tussen schermen te moeten schakelen.

Bespaar tijd door minder te moeten scrollen en meer informatie te bekijken dan voorheen met meerdere schermen.

USB Video Adapters from StarTech.com offer compatability with a significant number of mobile devices

Mobiele gebruikers

Bestaande computers die meestal slechts één type video-uitgang hebben.

Garandeer compatibiliteit met schermen en projectors wereldwijd door toevoeging van extra connectiviteitsopties.

USB Video Adapters from StarTech.com offer great flexibility for creative professionals

Creatieve professionals

Verbeter uw werkstroom en productiviteit door middel van schermen met een hogere resolutie zoals 2560 x 1600 of 4K Ultra HD.

USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any small form factor device
USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any desktop, laptop, or ultrabook

Kleine vormfactor desktop

Perfecte aanvulling op kleine vormfactor pc's, die meestal beperkte ruimte en vermogen hebben.

USB externe videoadapters hebben een minimaal energieverbruik vergeleken met interne videokaarten en worden geheel door de bus gevoed.

USB externe videoadapters produceren zeer weinig warmte tijdens het gebruik en vereisen geen actieve koeling, in tegenstelling tot interne videokaarten.

Verouderde systeem

Upgrade oudere systemen met één video-uitgang ter ondersteuning van meerdere schermen.

Breid de gebruiksduur van een verouderd systeem uit door het via USB op een scherm aan te sluiten, in plaats een vervanging te moeten vinden/installeren voor een defecte videokaart die misschien niet meer verkrijgbaar is (AGP- of PCI-formaat etc.)

Ultrabook

Meer dan helft van de verkochte Ultrabook-modellen heeft onvoldoende HDMI- of VGA-poorten, waardoor uw aansluitmogelijkheden op externe schermen of projectors beperkt zijn.

Breng deze veel gebruikte video-uitgangspoorten terug met StarTech.com USB-videoadapters.

Windows tablet

Los de productiviteitsbeperkingen van een klein apparaatscherm op

Vergroot uw productiviteit met een StarTech.com USB externe videoadapter waarmee u uw tablet op een groter scherm kunt aansluiten.

USB Video Adapters from StarTech.com empower your desktop, laptop, or ultrabook

Hebt u hoge resoluties en krachtige prestaties nodig? Hebt u Mac-compatibiliteit nodig? Hebt u een extra scherm nodig samen met een USB hub als u uw Ultrabook gebruikt? Kies uit de onderstaande vier families om aan uw behoeften te voldoen:

USB Video Adapters from StarTech.com provide great connectivity options for budget-conscious users

Voor budgetbewuste gebruikers die op zoek zijn naar USB 3.0 prestaties en een slank design tegen een betaalbare prijs.

Breid uw bestaande connectiviteitsopties uit met gegarandeerde compatibiliteit met een groot scala aan projectors en schermen.

MEER INFORMATIE
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Hub-serieadapaters kunnen tegelijkertijd worden gebruikt als een USB-schermadapter en als een USB 3.0 hub/minidock.

Voor apparaten met een beperkt aantal USB 3.0 poorten, meestal te vinden bij de laatste Ultrabooks, en convertibele laptops.

MEER INFORMATIE
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Voor gebruikers die de beste externe videoprestaties nodig hebben, ter ondersteuning van meerdere schermen met resoluties tot 2560x1600.

Verbeterde prestatie die ideaal is voor het afspelen van HD-video en veeleisende applicaties waarvoor een speciale hardwareverwerking nodig is.

MEER INFORMATIE
USB Video Adapters from StarTech.com offer the highest performance

Voor gebruikers die de hoogste prestaties van een USB 3.0 schermadapter eisen met mogelijke ondersteuning van de laatste 4K Ultra HD-schermen of -projectors.

Verbeterde prestatie die ideaal is voor het afspelen van HD-video en veeleisende applicaties waarvoor een speciale hardwareverwerking nodig is.

MEER INFORMATIE