Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen weißen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an
Produkt-ID: MDP2VGAMM3W
- Aktive Mini DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Kabel MDP2VGAMM3W können Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop direkt an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen und die Unordnung zusätzlicher Kabel vermeiden. Der Konverter ist in elegantem Weiß gehalten und so hervorragend zum Anschließen von Mac®-Computern geeignet.
Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.
Der MDP2VGAMM3W wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie eine Mini DisplayPort-Quelle direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor an
- Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den Mini DisplayPort-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen
- Gut geeignet für Mac®-Computer mit einheitlichem weißen Design
- Reduziert Unordnung dank kurzem Kabeldesign
Anwendungen
Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist
Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V932857 | |
UPC Code | 065030852388 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Adapterstil | Cable Adapter | |
Audio | Nein | |
Chipset-ID | Analogix - 9832 | |
Konvertertyp | Kabel-Adapter | |
USB-Passthrough | Nein | |
Leistung | ||
Max. Analogauflösungen | 1920x1200 / 1080p (Output) | |
Max. Digitalauflösungen | 1920x1200 / 1080p (Input) | |
Max. Kabellänge | 0.9 m [3 ft] | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Feuchtigkeit | 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Weiß | |
Kabellänge | 0.9 m [3 ft] | |
Produktbreite | 34 mm [1.3 in] | |
Produktgewicht | 78 g [2.8 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 930 mm [36.6 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel |
Verwandte Produkte
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen schwarzen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
DisplayPort auf VGA Kabel 91cm (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 91 cm langen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an
DisplayPort auf VGA Kabel 1,8m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 1,8 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 3 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
DisplayPort auf VGA Kabel 4,5m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 4,5 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- MDP2VGAMM3W_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.