Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

3m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Produkt-ID: DP2VGAAMM3M

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem DisplayPort-PC direkt an einen Monitor an

Merkmale
  • Sorgen Sie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung, indem Sie Audio- und Videokabel ordentlich hinter Ihrem Monitor platzieren

  • Ersetzen Sie einen beschädigten oder blockierten Audioanschluss, indem Sie Ihre Lautsprecher direkt über den Adapter am Computer anschließen

  • Stellen Sie kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p bereit

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
50,99 € EUR ohne USt
55,07 € mit USt

ID: DP2VGAAMM3M

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Nun können Sie Ihren Arbeitsplatz mit weniger Unordnung als je zuvor organisieren.

Dieses einzigartige 3 m lange DisplayPort™-auf-VGA-Adapterkabel ist mit einem integrierten Audio-Anschluss ausgestattet, sodass Sie einen VGA-Monitor ebenso wie Lautsprecher an Ihren DisplayPort-fähigen Desktopcomputer anschließen können.

Arbeitsplatz setup mit verwendung des Adapterkabels

Schaffen Sie eine aufgeräumte Umgebung

Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Dank des integrierten Audioanschlusses müssen Sie kein separates Audiokabel vom Monitor oder den Lautsprechern direkt zu Ihrem Desktopcomputer oder Laptop führen. Stecken Sie einfach das Audiokabel von Ihren Lautsprechern in das Adapterkabel für eine einfache und aufgeräumte Lösung. 

Um die Audiofunktion des Adapters zu nutzen, muss er über USB mit Strom versorgt werden. Verbinden Sie einfach ein Micro-USB-Kabel mit dem Adapter vom Computer, Monitor oder der USB-Kabeldurchführung, um die nötige Stromversorgung bereitzustellen.

Ersatz für einen beschädigten Audio-Anschluss

Der Adapter sorgt dafür, dass Sie überall die benötigten Verbindungen haben. Wenn der Audioanschluss an Ihrem Computer beschädigt oder blockiert ist, sorgt dieses Adapterkabel dafür, dass Ihnen trotzdem der Ton für Videopräsentationen und Musikwiedergabe zu Verfügung steht, während Sie arbeiten oder mit Ihren Kollegen über Skype™ chatten.

Der DP2VGAAMM3M wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen
  • Schließen Sie Ihre Lautsprecher und einen VGA-Monitor an Ihren DisplayPort-fähigen Computer an, sodass die Kabel verborgen und nicht im Weg sind
  • Nutzung im Konferenzraum oder im Büro für Installationen, bei denen bis zu 3 m Kabel erforderlich sind
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabel-Adapter
Audio Ja
Konvertertyp Kabel-Adapter
Leistung
Audiospezifikationen 2-channel stereo (3.5mm)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200 / 1080p (output)
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p (input)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 40%~50%RH
Lagertemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 39.7 mm [1.6 in]
Produktgewicht 75 g [2.6 oz]
Produkthöhe 146 mm [5.7 in]
Produktlänge 3000 mm [118.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 168 g [5.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel mit Audio
1 - 0,5 m Micro USB-Kabel
2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
DP2VGAAMM2M

2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem DisplayPort-PC direkt an einen Monitor an

46,99 € ohne USt
50,75 € mit USt

3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
MDP2VGAAMM3M

3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video vom Mac oder PC direkt an einen Monitor an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt

DisplayPort auf VGA Adapter mit Audio
DP2VGAA

DisplayPort auf VGA Adapter mit Audio

Schließen Sie Ihren PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
MDP2VGAA

Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio

Schließen Sie Ihren Mac oder PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Micro USB Kabel & Adapter (1)

90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker
UUSBHAUB3

90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker

Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt

Audio Kabel und Adapter (1)

90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
MU3MMRCA

90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St

Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.