StarTech.com

MST-Hub - DisplayPort-auf-2xDisplayPort

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

Produkt-ID: MSTDP122DP

  • Optimieren Sie Ihre Produktivität durch Anschließen von zwei unabhängigen Displays an Ihren Computer über den MST-Hub
  • Schließen Sie fast jeden Fernseher, Monitor oder Projektor mithilfe von günstigen Adaptern an
  • Erhöhen Sie die externe Videoleistung mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 4K
Sehen Sie mehr
  • VESA- und DisplayPort-zertifiziert
  • Kompatibel mit DP1.2-Grafikkarten wie AMD Radeon mit Eyefinity Technology
  • Plug and Play-Installation
  • Neu entwickelter Chipsatz für höhere Kompatibilität
105,99 € EUR ohne USt
114,47 € EUR mit USt

Überblick

Mithilfe dieses MST-Hubs können Sie zwei Monitore an einen DisplayPort™ (DP) 1.2-fähigen Windows®-Laptop oder Desktopcomputer anschließen. Er ist USB-betrieben, sodass Sie für den Betrieb des Hubs lediglich einen Computer benötigen.

Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

Die neusten Generationen von Computern sind mobiler als je zuvor, was häufig damit einhergeht, dass weniger Videoausgänge und kleinere integrierte Bildschirme vorhanden sind. Mit diesem MST-Hub lösen Sie beide Probleme, denn Sie können zwei zusätzliche Displays an Ihren Computer anschließen und so das Multitasking deutlich erleichtern. 

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit mehreren Bildschirmen

Anschließen an jedes Display

Mit dem MST-Hub können Sie DisplayPort-Videoadapter und -Kabeladapter verwenden, mit deren Hilfe Sie HDMI-, VGA- oder DVI-Displays anschließen können. So können Sie sicher sein, dass Ihr MST-Hub mit praktisch jedem Fernseher, Monitor oder Projektor kompatibel ist. Der Hub ist VESA- und DisplayPort-zertifiziert und unterstützt DP 1.2-fähige Systeme für eine nahtlose Integration in vorhandene Videoausrüstung.

Erweitern Sie Ihre Kompatibilität

Konfigurieren Sie Ihre Displays für jede Umgebung

Mithilfe des USB-Hubs können Sie Ihren Desktop auf zusätzliche Monitore erweitern und Inhalte unabhängig voneinander auf jedes Display streamen. So ermöglichen Sie Multitasking und erhöhen Ihre Produktivität. Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln für Fernanzeigeanwendungen wie Digital Signage.

Erweitern Sie Ihre Leistung

Genießen Sie erstaunliche Videoqualität ohne Erschöpfung der Systemressourcen

MST-Technologie nutzt die vorhandene Videokarte, um bei Ultra HD 4K-Auflösungen die Systemressourcen zu schonen. Durch diese noch nie da gewesene Leistung ist MST ideal für hochauflösende Anwendungen wie Grafikdesign, Spiele und medizinische Bildgebung geeignet.

Hinweis: Bei Verwendung mit einer DisplayPort 1.1-Videokarte dient der MST-Hub als Splitter und spiegelt das Videosignal automatisch auf alle Displays. Es gelten Einschränkungen bei der Auflösung.

Der MSTDP122DP unterstützt Plug-and-Play-Installation für eine problemlose Konfiguration und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln. Bestimmte Grafikadapter haben eine eingeschränkte MST-Unterstützung und geben nur insgesamt drei Displays aus. Wenn mehr als drei Monitore angeschlossen werden, wird der vierte Bildschirm deaktiviert.

Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung

1920x1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %
1920x1200 bei 60 Hz - 30 %
2560x1440 bei 60 Hz - 35 %
2560x1600 bei 60 Hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %

Hinweis: Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.

Anwendungen

Nutzen Sie einen Bildschirm für Referenzdaten wie Websites, während Sie auf dem anderen Bildschirm Inhalte verfassen

Docken Sie Ihr DP 1.2-Gerät an, und ergänzen Sie Ihre Workstation um zwei hochauflösende Displays

Schaffen Sie eine Panorama-Videowand für DisplayPort Digital Signage-Anwendungen

Bearbeiten Sie Bilder, Videos oder Audio-Clips auf zwei zusätzlichen Displays in jeder beliebigen Ausrichtung oder Auflösung

Perfekt für Tabellen/Arbeitsblätter auf zwei zusätzlichen Displays ohne Blättern

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Ports 2
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @30hz
Unterstützte Auflösungen 1024 x 768
1280 x 720 (High-Definition 720p)
1920 x 1080 (High-Definition 1080p)
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis DisplayPort 1.2 mit MST+HBR2-Unterstützung von der GPU ist für eine unabhängige Anzeigeausgabe erforderlich
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 50 bis 90 %
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 58 mm [2.3 in]
Produktgewicht 52 g [1.8 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 62 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 134 g [4.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-DP-MST-Hub
1 - Kurzanleitung für Installation

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Zertifikate

Verwandte Produkte

MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI
MSTMDP123HD
MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

166,99 € ohne USt
180,35 € mit USt
MST-Hub - DisplayPort-auf-2xDisplayPort
MSTDP122DP
MST-Hub - DisplayPort-auf-2xDisplayPort

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
114,47 € mit USt
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
114,47 € mit USt
MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI
MSTDP123HD
MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

200,99 € ohne USt
217,07 € mit USt

Zubehör