StarTech.com

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

Produkt-ID: MDP2HDW

  • Unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
  • Einfach zu verwendendes passives Kabel, keine Software notwendig
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™
15,99 € EUR ohne USt
17,27 € EUR mit USt

Überblick

Der passive Mini DisplayPort®-auf-HDMI®-Videoadapter/Konverter (weiß) MDP2HDW bietet eine praktische HDMI/Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen HDMI-Computermonitor oder Fernsehgerät an ein Gerät mit einem Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten einer Aufrüstung des Monitors für Kompatibilität sparen können.

Der Adapter unterstützt eine Ausgabe mit hoher Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und ist so eine hochwertige Lösung zum Spiegeln oder Erweitern eines Computer-Desktops auf ein zweites Display.

Für diesen vielseitigen Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist ein funktionierender DisplayPort-Port (DisplayPort ++)-Anschluss erforderlich. Zudem ist er bei direktem Anschließen an einen entsprechenden DisplayPort-über-Thunderbolt™-E-/A-Port kompatibel mit dem Intel® Thunderbolt™-Ausgang.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Der einfach zu verwendende, kompakte Konverter macht einen Mini DisplayPort®-Ausgang abwärts kompatibel mit Ihrem bestehenden HDMI®-fähigen Display oder Projektor
  • Dank Plug&Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.

Anwendungen

Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows

Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen Mini DisplayPort®-Gerät

Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang DisplayPort
Chipset-ID NXP - PTN3361
Industrienormen DisplayPort 1.1a
HDMI 1.3a
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Kabellänge 120 mm [4.7 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 170 mm [6.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 50 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort®-auf-HDMI®-Konverter

Zertifikate

Verwandte Produkte

3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
MDP2VGDVHD
3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
66,95 € mit USt
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

82,99 € ohne USt
89,63 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß
MDP2HDVGAW
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
MDP2DPDVHD
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort®-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort®-, HDMI®- oder DVI-Display an.

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
MDP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
DP2VGDVHD
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Schließen Sie einen DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
66,95 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
DP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie Ihr DisplayPort-fähiges PC-System an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Zubehör