Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Aktiver Mini-DisplayPort auf HDMI Adapter - mini DP zu HDMI - 1920x1200 - Weiß

Produkt-ID: MDP2HDSW

Schließen Sie ein HDMI®-Display an eine Einzelmodus-Mini DisplayPort®-Videoquelle an

Merkmale
  • Unterstützt Displayauflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA)

  • DisplayPort 1.1a, HDCP 1.3-konform

  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ mit DisplayPort-Ausgang

Mehr Merkmale . . .
  • 5.1 Surround Sound Audio-Passthrough

  • Geeignet für Videokarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
40,99 € EUR ohne USt
44,27 € mit USt

ID: MDP2HDSW

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der weiße Mini DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter MDP2HDSW bietet Audio Passthrough-Unterstützung, sodass Sie sowohl Audio als auch Video von einem Mini-DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop mit einem HDMI-Monitor, -Projektor oder -Display verbinden können.

Mit seinem eleganten Design und einheitlichen Aussehen eignet sich dieser Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapter hervorragend für Mac-Benutzer.

Im Gegensatz zu einem passiven Adapter konvertiert der MDP2HDS aktiv die Einzelmodus- und Dualmodus-Mini-DisplayPort-Ausgabe und ist somit hervorragend für Grafikkarten geeignet, die keine Dualmodus/Multimodus (DP++)-Signale ausgeben, z. B. ATI™ Eyefinity-Karten.

Dieser Active Mini DP-auf-HDMI®-Adapter ist kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Ausgang bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt-E/A-Port.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Unterstützt sowohl Multimodus (DP++)- und Einzelmodus-DisplayPort-Ausgangssignale durch aktive Mini DisplayPort®-Konvertierung
  • Weißes einheitliches Design ist hervorragend für Mac-Benutzer geeignet
Anwendungen
  • Nutzen Sie einen vorhandenen HDMI-Monitor oder -Projektor mit einem neuen Mini-DisplayPort-fähigen Computer oder als sekundäres Display
  • Verwenden Sie Ihren HDMI®-Monitor als Zweit-Bildschirm
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Ausgangssignal HDMI
Industrienormen HDCP
DisplayPort 1.1
Konvertertyp Formatkonvertierer
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 29.8 g [1.1 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 211 mm [8.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 49.5 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aktiver Mini-DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter
Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
MDP2DVIMM6

Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel.

33,99 € ohne USt
36,71 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt

Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS

Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
MDP2HDMI

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt

Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
MDP2HDMIUSBA

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

92,99 € ohne USt
100,43 € mit USt

DisplayPort auf HDMI aktiv Adapter - DP zu HDMI Video und Audio Konverter
DP2HDS

DisplayPort auf HDMI aktiv Adapter - DP zu HDMI Video und Audio Konverter

Schließen Sie einen HDMI®-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.