StarTech.com

Dual HDMI Extender über Cat6 - 1080p

Erweitern Sie zwei HDMI-Signale auf Entfernungen von bis zu 90 m mithilfe eines einzigen CAT5- oder CAT6-Kabels

Produkt-ID: ST222HDBT

  • Verlängern Sie zwei separate HDMI-Quellen zu Ihren eigenen HDMI-1080p-Bildschirmen mit einem CAT6-Kabel
  • Unterstützung für bidirektionale IR-Signale und für Fernsteuerung von beiden Enden der Erweiterung
  • Verlängern Sie zwei 1080p-Quellensignale um bis zu 90 m
  • Mit Slotblechen
1 075,99 € EUR ohne USt
1 162,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
Toslink
3,5-mm-Audio
AV-Eingang HDMI
Toslink
3,5-mm-Audio
Chipset-ID VS2310TX
VS2310RX
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 2
Reihenschaltung Nein
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
Max. Entfernung 90 m / 295 ft
Max. Kabellänge 90 m [295.2 ft]
Unterstützte Auflösungen 1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Buchse Input
1 - 3,5-mm-Audio Buchse Output
1 - 3,5-mm-Audio Buchse Input
1 - DB 9-pin Serial Stecker
1 - Infrared Buchse Input
1 - Infrared Buchse Output
1 - RJ-45 Buchse Output
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Buchse Output
1 - 3,5-mm-Audio Buchse Output
1 - 3,5-mm-Audio Buchse Input
1 - DB 9-pin Serial Stecker
1 - Infrared Buchse Output
1 - Infrared Buchse Input
1 - RJ-45 Buchse Input
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link/Status
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 % bis 80 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 13 cm [5.1 in]
Produktgewicht 2.4 kg [5.4 lb]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 15.8 cm [6.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 67 mm [2.6 in]
Package Length 47.5 cm [18.7 in]
Package Width 22.4 cm [8.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1430 g [50.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Transmitter
1 - HDMI-Empfänger
2 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
2 - Montagehalterungssets
1 - IR-Sender
1 - IR-Empfänger
1 - CAT5-Kabel
8 - Gummifüße
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI over Cat5 Extender mit IR und Seriell - HDBaseT Extender - 4K
ST121HDBTL
HDMI over Cat5 Extender mit IR und Seriell - HDBaseT Extender - 4K

Verlängern Sie HDMI über CAT6- oder CAT5-Kabel mit serieller RS232- und IR-Steuerung

496,99 € ohne USt
536,75 € mit USt
3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
ST124HDBT
3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K

Verteilen Sie Ihre HDMI-Videoquelle über Standard-CAT5-, CAT6- oder CAT7-Kabel an drei entfernte Displays

1 589,99 € ohne USt
1 717,19 € mit USt
Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K
STDHVHDBT
Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K

Schließen Sie Ihren Laptop über Standard-CAT5- oder CAT6-Kabel an ein Remote-Display an und schalten Sie einfach zwischen HDMI-, DP- oder VGA-Videoquellen um

742,99 € ohne USt
802,43 € mit USt
HDBaseT Repeater für ST121HDBTE oder ST121HDBTPW HDMI Extender Kit - 4K
ST121HDBTRP
HDBaseT Repeater für ST121HDBTE oder ST121HDBTPW HDMI Extender Kit - 4K

Wandeln Sie Ihren HDBaseT-Extender durch Übertragung von HDMI-Inhalten an zusätzliche Standorte in ein ein skalierbares Übertragungssystem

435,99 € ohne USt
470,87 € mit USt
4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K
ST121HDBTDK
4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K

HDBaseT Extender Kit | 7.1 Audio | Montagematerial beiliegend | bis 70 m

456,99 € ohne USt
493,55 € mit USt

Zubehör