StarTech.com

1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

Produkt-ID: CDP2HD1MBNL

  • Weniger Kabelsalat mit einer 1m-All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
44,99 € EUR ohne USt
48,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Dieses USB-C™-zu-HDMI®-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C™-Gerätes an Ihren HDMI-Monitor, Projektor oder Ihr Fernsehgerät. Der Adapter ermöglicht eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 1 m und funktioniert mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, Chromebook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 1 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.

Für längere Installationen bietet StarTech.com außerdem ein 2 m USB-C-zu-HDMI-Kabel (CDP2HD2MBNL) und ein 3 m USB-C-zu-HDMI-Kabel (CDP2HD3MBNL) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Erstaunliche Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-60-Hz-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben. 

Darüber hinaus ist der Adapter dennoch zu niedrigeren Bildschirmauflösungen wie z. B. 1080p kompatibel, was ihn zu einem großartigen Zubehörteil für Ihre aktuelle Heim-, Büro- oder andere HD-Arbeitsumgebung und gleichzeitig einer zukunftssicheren Investition für 4K-60-Hz-Implementierung macht.

Der CDP2HD1MBNL wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen

Schließen Sie einen USB-C-Computer an einen HDMI-Projektor oder Bildschirm in Ihrem Klassenraum, Hörsaal oder Sitzungssaal an

Installieren Sie ihn bei Ihrem Arbeitsplatzrechner zu Hause oder Hotdesk-Rechner im Büro, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DVI-Display kompatibel ist

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstil Kabel-Adapter
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 5%-90% RF (kondensationsfrei)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 22 mm [0.9 in]
Produktgewicht 36 g [1.3 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 1000 mm [39.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-HDMI-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
CDP2HD2MBNL
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Schaffen Sie einen aufgeräumten Arbeitsplatz, indem Sie Ihren USB-C™-fähigen Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen HDMI-Monitor anschließen

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
CDP2HD3MBNL
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Schaffen Sie einen aufgeräumten Arbeitsplatz, indem Sie Ihren USB-C™-fähigen Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen HDMI-Monitor anschließen

52,99 € ohne USt
57,23 € mit USt
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
CDP2HD1MWNL
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
CDP2HD2MWNL
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
CDP2HD3MWNL
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

52,99 € ohne USt
57,23 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres USB-C-Computers mit einem DP-Monitor ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
USB-C auf DVI Adapter
CDP2DVI
USB-C auf DVI Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen DVI-Monitor oder -Projektor an

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt