Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Produkt-ID: USB32DVIEH

Schließen Sie ein DVI-fähiges Display über USB 3.0 an, und halten Sie gleichzeitig den USB 3.0-Port verfügbar

Merkmale
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.

  • Eingebauter 1-Port-USB 3.0-Hub

  • SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0

Mehr Merkmale . . .
  • Schnelle, einfache Installation

  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich

  • Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen

  • Treibersoftware unterstützt Displayrotation

  • Unterstützt die Verwendung von mehreren USB32DVIEH-Adaptern an einem einzigen System (bis zu 5)

  • Mit DVI-auf-VGA-Adapter

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
90,99 € EUR ohne USt
98,27 € mit USt

ID: USB32DVIEH

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der USB 3.0-auf-DVI-Adapter verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen DVI-Ausgang mit Unterstützung einer hohen Videoauflösung von 1920x1200. Der Adapter hat einen integrierten USB 3.0-Passthrough-Port als praktischen Anschluss statt des USB-Ports, der für den DVI-Adapter verwendet wurde, und ist damit eine ideale Lösung für Ultrabook™ oder Laptop, wo nur eine begrenzte Anzahl von USB-Ports verfügbar sind.

Der USB-auf-DVI-Adapter dient als externe Grafikkarte und ist eine bequeme Möglichkeit zum Hinzufügen der Multi-Monitor-Funktion zu einem USB 3.0-fähigen Desktopcomputer oder Laptop (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0). Dank des mitgelieferten DVI-auf-VGA-Adapters können Sie dieses Gerät mit einem VGA-Display verwenden.

Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (5 Gbit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und liefert nahtlos High Definition-Inhalte an Ihr DVI-Display oder -Projektor. Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technische Unterstützung.

Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4 GB oder höher

Der StarTech.com-Vorteil
  • Halten Sie durch den integrierten USB 3.0-Hub einen USB 3.0-Port an Ihrem Ultrabook oder Slim Laptop bereit
  • Genießen Sie dank der USB 3.0-Verbindung mit hoher Bandbreite problemlos Videoinhalte mit hoher Auflösung
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Anwendungen
  • Mit dem 1-Port-USB-Hub ist die Verwendung eines weiteren USB-Geräts ohne Verlust von USB-Konnektivität am Ultrabook oder Slim Laptop möglich.
  • Fügen Sie ein sekundäres DVI-Display hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne Öffnen des Computers zum Installieren einer neuen Videokarte
  • Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
  • Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
  • Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
  • Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an Ihren mit DVI ausgestatteten Projektor oder Display anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen.
  • Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 16MB DDR II
Audio Nein
Ausgangssignal DVI-I (DVI Digital/Analog)
Chipset-ID MCT - T6-688SL
Industrienormen SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB-Passthrough Ja
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Schließen Sie maximal fünf USB32DVIEH-Adapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch
System- und Kabelanforderungen CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB oder höher

Full HD Video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4GB oder höher
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit < 85 % nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 160 mm [6.3 in]
Produktbreite 49 mm [1.9 in]
Produktgewicht 75 g [2.6 oz]
Produkthöhe 17 mm [0.7 in]
Produktlänge 85 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 233 g [8.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-DVI-Adapter
1 - DVI-auf-VGA-Adapter
1 - Software-CD
1 - Handbuch
USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152
USB32DVIPRO

USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152

Schließen Sie eine DVI-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

124,99 € ohne USt
134,99 € mit USt

USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB2DVIPRO2

USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließt ein DVI-Display für eine erweiterte Desktop-Multimonitor USB-Lösung an

97,99 € ohne USt
105,83 € mit USt

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1080

Schließen Sie ein HDMI®-Display über eine USB 3.0 Schnittstelle an für eine externe beschleunigte 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung

103,99 € ohne USt
112,31 € mit USt

USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB2DVIE3

USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

74,99 € ohne USt
80,99 € mit USt

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32HDDVII

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung ein HDMI®-Display und ein DVI-I-fähiges Display über einen USB 3.0-Port an

133,99 € ohne USt
144,71 € mit USt

1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter
USB2DVIMM6

1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

141,99 € ohne USt
153,35 € mit USt

HDMI® Kabel & HDMI Adapter (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

DVI Kabel (2)

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
DVIDDMM1

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.