StarTech.com

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe Multi-Monitor-Lösung mit Auflösungen von bis zu 1920x1200 einen VGA-Monitor oder -Projektor über USB 3.0 an

Produkt-ID: USB32VGAPRO

  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbit/s)
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt gespiegelte, erweiterte oder primäre Displaykonfigurationen
  • Unterstützt Display-Rotation
103,99 € EUR ohne USt
112,31 € EUR mit USt

Überblick

Der USB 3.0 auf VGA Adapter USB32VGAPRO wandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port am Desktopcomputer oder Laptop in einen VGA-Ausgang mit Unterstützung für Video mit einer Auflösung von1920x1200/1080p. Mit dieser praktischen, externen Videolösung können Sie ganz einfach einem USB 3.0-fähigen Mac® oder PC (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärtskompatibel mit USB 2.0) Multi Monitor Fähigkeiten hinzufügen.

Der USB32VGAPRO nutzt die SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) und wird vom DisplayLink-Chipsatz mit Strom versorgt. Er ist unser leistungsstärkster USB auf VGA-Adapter und bietet hochauflösende Inhalte für VGA-fähige Displays. Die externe Grafikkarte kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4GB oder höher
USB 3.0-Anschluss (abwärtskompatibel mit USB 2.0)

Der StarTech.com-Vorteil

  • Genießen Sie dank der hohen Bandbreite der USB 3.0-Verbindung problemlos High Definition-Videoinhalte
  • Problemlose Grafikaufrüstung ohne Öffnen des Computergehäuses durch Anschließen einer externen Videokarte an den USB-Port

Anwendungen

Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne Öffnen des Computers zum Installieren einer neuen Videokarte

Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen

Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an ein VGA-fähiges TV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen

Hervorragend geeignet für Forscher und Schreibende mit der Möglichkeit, Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen anzuzeigen

Erhöhen Sie die Produktivität durch Ausführen mehrerer Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.

Zeigen Sie eine große Tabelle oder mehrere einzelne Tabellen auf mehreren Displays an

Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 512MB DDR2 SDRAM
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3100N
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Breitbild unterstützt Ja
Hinweis Bei Verwendung von OS X 10.8 muss das Apple-Update 10.8.3 installiert werden, bevor die DisplayLink-Software installiert werden kann. Durch 10.8.3 werden mehrere ernste OS X-Bugs behoben, die auftreten wenn DisplayLink-Software installiert wird.
Max. Analogauflösungen 1920x1200/1080p
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Not intended for gaming
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Feuchtigkeit < 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 158.7 mm [6.2 in]
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 64 g [2.3 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 255 mm [10 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 158 g [5.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-VGA-Videoadapter
1 - Treiber-/Software-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB2VGAPRO2
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren.

94,99 € ohne USt
102,59 € mit USt
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
USB2VGAE2
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB2VGAE3
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie eine VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

67,99 € ohne USt
73,43 € mit USt
Slim USB 3.0 auf VGA Multi Monitor Adapter - Externer Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Slim USB 3.0 auf VGA Multi Monitor Adapter - Externer Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p

Schließen Sie für eine Multi-Monitor-Lösung ein VGA-Display über diesen Slim USB 3.0-Adapter an. Ideal geeignet für Ihr Ultrabook® oder Laptop

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt
USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
USB32VGAV
USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display zu einem USB 3.0-fähigen PC hinzu, und installieren Sie die Treiber ohne CD oder Internetverbindung

64,99 € ohne USt
70,19 € mit USt
USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub
USB32VGAEH
USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub

Verbindet ein VGA-fähiges Display über USB 3.0, während der USB 3.0 Port verfügbar bleibt.

83,99 € ohne USt
90,71 € mit USt

Zubehör