Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Produkt-ID: USB32VGAE

Schließen Sie eine VGA-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

Merkmale
  • SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1152

  • Schnelle und einfache Installation

Mehr Merkmale . . .
  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich

  • Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen

  • Treibersoftware unterstützt Displayrotation

  • Unterstützt die Windows® Aero-Schnittstelle

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
99,99 € EUR ohne USt
107,99 € mit USt

ID: USB32VGAE

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der USB 3.0-auf-VGA-Adapter USB32VGAE verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen VGA-Ausgang mit Unterstützung für Video mit hoher Auflösung (2048 x 1152). Mit dieser praktischen, externen Videolösung können Sie ganz einfach einem USB 3.0-fähigen Desktop- oder Laptopcomputer (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0) Mehrfachmonitor/Dual-Display-Kapazitäten hinzufügen. Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (bis zu 5 GBit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und dient als externe Grafikkarte zur problemlosen Bereitstellung von Inhalten mit hoher Auflösung für das VGA-Display. Der Adapter kann zum Spiegeln des primären Desktops, zum Anzeigen desselben Bilds auf jedem Display oder zum Erweitern des Desktops auf doppelten Arbeitsplatz und somit Erhöhung der Produktivität verwendet werden. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts. Empfohlene Systemanforderungen: CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5) RAM: 4 GB oder höher
Der StarTech.com-Vorteil
  • SuperSpeed USB 3.0-auf-VGA-Konvertierung bietet zusätzliche Bandbreite für problemlosen Videoinhalt mit hoher Auflösung
  • Das externe USB-betriebene Gerät ist die einfachste Möglichkeit, um Ihrem System zusätzliche Grafikkapazitäten hinzuzufügen, ohne das Gehäuse zu öffnen oder Systemgarantien zu verlieren.
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Anwendungen
  • Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne Öffnen des Computers zum Installieren einer neuen Videokarte
  • Schließen Sie mehrere VGA-Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
  • Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an das TV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen
  • Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können
  • Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
  • Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
  • Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 16MB DDR II
Chipset-ID MCT - T5-302A
Industrienormen SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 2048x1152
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Schließen Sie maximal fünf USB32VGAE-Adapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch
System- und Kabelanforderungen Büroanwendung:
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB oder höher

Full-HD-Video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 wird empfohlen)
RAM: mind. 4 GB
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit < 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 160 mm [6.3 in]
Produktbreite 43.5 mm [1.7 in]
Produktgewicht 300 g [10.6 oz]
Produkthöhe 15.5 mm [0.6 in]
Produktlänge 78 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-VGA-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Installationshandbuch
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1080

Schließen Sie ein HDMI®-Display über eine USB 3.0 Schnittstelle an für eine externe beschleunigte 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung

103,99 € ohne USt
112,31 € mit USt

1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter
USB2DVIMM6

1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

141,99 € ohne USt
153,35 € mit USt

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
USB2VGAE2

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10

3m VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/Bu

Erweitern Sie Ihre VGA-Monitorverbindungen um 3 m

14,99 € ohne USt
16,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.