StarTech.com

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren.

Produkt-ID: USB2VGAPRO2

  • Optimale Leistung bei 1920 x 1200 und ideal für den Einsatz mit 24-Zoll- bis 26-Zoll Monitoren (oder kleiner).
  • Unterstützung für Aero-Themen in Windows®
  • Geeignet für Mac® OS X
Sehen Sie mehr
  • Schließen Sie bis zu fünf Adapter an einen PC an für einen erweiterten Desktop
  • Stromversorgung über den USB-Anschluss, kein externer Stromadapter erforderlich
  • Schnelle und einfache Installation
  • Stromversorgung über den DisplayLink DL-195 Chip
94,99 € EUR ohne USt
102,59 € EUR mit USt

Überblick

Der USB2VGAPRO2 USB auf VGA-Adapter dient als externe Grafikkarte für Windows® und Mac® Computer - die perfekte Lösung, um Ihren Desktop oder Laptopcomputer in eine Umgebung mit zwei oder mehreren Monitoren zu verwandeln, durch die Einfachheit und die Bequemlichkeit des USB.

Der USB-VGA-Adapter bietet hochwertige Videoqualität (bis zu 1920x1200) für eine Vielzahl von Anwendungen und ist in der Lage, gleichzeitig bis zu fünf zusätzliche Anzeigen von einem einzigen Computer aus laufen zu lassen (unter Verwendung von vier externen USB2VGAPRO2 Videoadaptern). Der Adapter wird über einen USB 2.0-Port an einen Hostcomputer angeschlossen und fungiert als externe VGA-Videokarte, um den auf dem vorhandenen Display angezeigten Desktop Computer zu erweitern oder zu spiegeln, ohne das Computergehäuse öffnen zu müssen.

Die Treiberunterstützung für Microsoft Windows® (mit Aero-Themen) und Mac OS X und die Videounterstützung für Auflösungen bis zu 1920x1200 machen diesen USB-VGA-Videoadapter zu einer idealen Lösung für eine breite Auswahl von Betriebsumgebungen und Großbildschirmen/Monitoren.

Der USB2VGAPRO2 USB-auf-VGA-Adapter wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Der Grafikadapter unterstützt Hochleistungsanforderungen und hochauflösendes Video und ist daher zum Anschluss für Großbildschirme geeignet
  • USB-betriebene Versorgung eliminiert die Notwendigkeit für einen externen Stromadapter und versetzt Sie somit in die Lage, einen zusätzlichen Monitor anschließen zu können ohne eine zusätzliche Stromversorgungsverbindung herstellen oder ein zusätzliches Kabel für mobile Anwendungen mit sich führen zu müssen.
  • Das komplett externe Gerät stellt eine einfache Aufrüstmöglichkeit dar, mit der Sie die Kosten und Mühen für die Aufrüstung Ihres Systems mit einer internen Videokarte sparen, wodurch in vielen Fällen die Herstellergarantien ungültig würde

Anwendungen

Fügen Sie Ihrem Computer mehrere (bis zu fünf) Monitore/Projektoren hinzu. Verwenden Sie für jedes weitere Display ein USB2VGAPRO2-Gerät.

Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an

Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen VGA-Bildschirmen ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, während Sie auf dem anderen ein Dokument bearbeiten.

Nutzen Sie den USB-VGA-Adapter, um Ihren PC an Ihr TV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen

Schließen Sie mehrere VGA-Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu erstellen

Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 16MB
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang USB 2.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-195
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Max. Analogauflösungen 1920x1200 (32-bit Color)
MTBF 87.703 Stunden
Unterstützte Auflösungen Standard(16/32 bit):
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

Widescreen(16/32 bit):
1366x768, 1440X900, 1680x1050, 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Power PC-basierte Macintosh-Computer wie die neuesten iMacs, PowerBooks und PowerMacs Modelle werden derzeit nicht unterstützt
System- und Kabelanforderungen CPU mit 1,2 GHz oder höher
30 MB Festplattenspeicherplatz
512 MB RAM
USB 2.0-Port
Not intended for gaming
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Blau - Stromversorgung
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Feuchtigkeit < 85 % nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 165 mm [6.5 in]
Produktbreite 43.5 mm [1.7 in]
Produktgewicht 64 g [2.3 oz]
Produkthöhe 15.5 mm [0.6 in]
Produktlänge 78 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 202 g [7.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-VGA-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB32VGAPRO
USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe Multi-Monitor-Lösung mit Auflösungen von bis zu 1920x1200 einen VGA-Monitor oder -Projektor über USB 3.0 an

103,99 € ohne USt
112,31 € mit USt
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
USB2VGAE2
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB2VGAE3
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie eine VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

67,99 € ohne USt
73,43 € mit USt
Slim USB 3.0 auf VGA Multi Monitor Adapter - Externer Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Slim USB 3.0 auf VGA Multi Monitor Adapter - Externer Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p

Schließen Sie für eine Multi-Monitor-Lösung ein VGA-Display über diesen Slim USB 3.0-Adapter an. Ideal geeignet für Ihr Ultrabook® oder Laptop

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt
USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
USB32VGAV
USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display zu einem USB 3.0-fähigen PC hinzu, und installieren Sie die Treiber ohne CD oder Internetverbindung

64,99 € ohne USt
70,19 € mit USt
USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub
USB32VGAEH
USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub

Verbindet ein VGA-fähiges Display über USB 3.0, während der USB 3.0 Port verfügbar bleibt.

83,99 € ohne USt
90,71 € mit USt

Zubehör