StarTech.com

120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 120-mm-Lüfter.

Produkt-ID: FANBOX12

  • Doppelkugellager
  • Inline LP4-Netzstecker
13,99 € EUR ohne USt
15,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Lüfterlagertyp Kugellager
Leistung
Geräuschpegel 30 dBA
Lüfterdrehzahl 2000
Luftzirkulationsrate 72.94 CFM
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 125 g [4.4 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 177 g [6.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 12cm Gehäuselüfter
4 - Montageschrauben

Zertifikate

Zubehör