StarTech.com

92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Kühlen Sie Ihrem Gehäuse mit diesem zusätzlichen zweifach kugelgelagerten 92-mm-Lüfter.

Produkt-ID: FANBOX92

  • 92 mm Lüfter mit Doppelkugellager
  • Inline LP4-Netzstecker
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Lüfterlagertyp Kugellager
Leistung
Geräuschpegel 26 dBA
Lüfterdrehzahl 2200
Luftzirkulationsrate 39.35 CFM
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 82 g [2.9 oz]
Produkthöhe 9.2 cm [3.6 in]
Produktlänge 92 mm [3.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 95 mm [3.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 92mm Gehäuselüfter
4 - Montageschrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3 pin Stecker
FANBOX2
80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3 pin Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 80-mm-Lüfter.

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
FANBOX
80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 80-mm-Lüfter.

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

Zubehör