StarTech.com

Ersatz PC-Montageschrauben 6-32x1/4 UNC - 50 Stück - Schrauben lang

Halten Sie immer einen Vorrat an #6-32 Computerschrauben für Hardware-Installationen bereit.

Produkt-ID: SCREW6_32

  • Gewindetyp Nr. 6-32
  • Länge 0,25 Zoll
  • Silberfarben
  • 50 Schrauben pro Packung
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gewindetyp(en) #6-32
Schraubenkopfform Hex / Phillips
Physische Eigenschaften
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produktlänge 6.3 mm [0.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 50
Versandgewicht (Verpackung) 46 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 50 - Nr. 6-32 Computerschrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

PC-Schrauben M3 x 1/4 Zoll - Langer Abstandshalter - 50er Packung
SCREWM3
PC-Schrauben M3 x 1/4 Zoll - Langer Abstandshalter - 50er Packung

Halten Sie immer einen Vorrat an M3-Computerschrauben für Hardware-Installationen bereit.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
Schrauben für PC-Gehäuse-Lüfter – 50er Packung
FANSCREW
Schrauben für PC-Gehäuse-Lüfter – 50er Packung

Befestigen Sie den Computergehäuse-Lüfter sicher mit den richtigen Schrauben.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt