StarTech.com

2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

Produkt-ID: SAT2MSAT25

  • Unterstützt mSATA (Mini SATA)-Solid State-Laufwerke voller Länge
  • 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
  • Vollständiges Passthrough-Design für SATA-Daten/Stromversorgung
Sehen Sie mehr
  • Strapazierfähige Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
35,99 € EUR ohne USt
38,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp mSATA (Mini SATA)
Schnittstelle SATA
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 52 g [1.8 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 117 g [4.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - mSATA-auf-2,5-Zoll-SATA-Konverter
2 - Montageschrauben
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör