StarTech.com

CompactFlash Adapter PCMCIA

PC-Karte auf Compact Flash Adapter | PCMCIA Typ II-konform | CF CompactFlash Typ I

Produkt-ID: CB2CFFCR

  • Plug-and-Play für einfache Installation
  • Konvertiert CompactFlash-Speicherkarte Typ I in PCMCIA-Formfaktor (Typ II)
  • Wechseln Sie ganz einfach zwischen CompactFlash-Karten, ohne das Gerät auseinandernehmen zu müssen
21,99 € EUR ohne USt
23,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 132 MB/s.
Speichermedientyp CF (Compact Flash I Card)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - CardBus (PCMCIA) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - Compact Flash I Buchse
Strom
Mit Stromadapter Busgespeist
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to +85°C (-4°F to +185°F)
Lagertemperatur -40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 55.000
Produktgewicht 22.000
Produkthöhe 5.000
Produktlänge 8.5 cm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30.000
Package Length 175.000
Package Width 142.000
Versandgewicht (Verpackung) 86.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCMCIA- auf Compact Flash-Adapter
1 - Handbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
IDE2CF
40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter

Schließen Sie eine CompactFlash-Karte an einen 40- oder 44-poligen IDE-Host an.

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
41,03 € mit USt
USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten
CFASTRWU3
USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten

Schneller Zugriff auf und Sicherung von Fotos und Videos Ihrer CFast 2.0-Speicherkarte auf Ihrem Tablet, Laptop oder Computer

60,99 € ohne USt
65,87 € mit USt
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt