StarTech.com

Dual-Bay 2,5" SATA SSD / HDD Rahmen für 3,5" Schacht - Trägerlos - RAID

Verbinden und tauschen Sie einfach zwei 2,5" (63,5 mm)-SATA-Festplatten oder SSDs während des Betriebs über einen einzelnen 3,5" (88,9 mm)-Schacht an der Vorderseite aus

Produkt-ID: HSB225S3R

  • SATA III (6Gbit/s) Festplattenschnittstelle; kompatibel mit SATA I, II und III
  • Verbesserte Festplattenkapazität, Leistung oder Datenredundanz; mit verschiedenen RAID-Modi: RAID 0, RAID 1, SPAN
  • Unterstützt bis zu zwei 2,5" (63,5 mm)-SATA-SSD/HDDs
Sehen Sie mehr
  • Frontmontage-Schachtdesign zur Installation in jedem standardmäßigen 3,5" (88,9 mm)-Schacht an der Vorderseite
  • Tray-loses Design mit Hot-Swap-fähigen Schächten für einfaches Ein- und Ausführen von Festplatten in den bzw- aus dem Wechselrahmen.
  • Robuste, langlebige Aluminium-Konstruktion
  • LED-Anzeigen für Energie und Aktivität zur einfachen Kontrolle Ihrer Festplatten
  • 50.000 Steckrating
  • Einzelne SATA-Daten- und Stromverbindung
96,99 € EUR ohne USt
104,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 2
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1092R
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schlüsselsperre Nein
Schnittstelle SATA
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 5mm
7mm
9.5mm
Leistung
Einbauvorgänge 50.000
Hot Swap-Funktion Ja
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - Molex (4-polig, PWM)
1 - 7 pin SATA Data Receptacle
Laufwerksteckverbinder 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Link/Aktivität/Fehler
Umwelt
Betriebstemperatur 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 % ~ 65 %
Lagertemperatur -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 10.1 cm [4 in]
Produktgewicht 220 g [7.8 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 14 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 345 g [12.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wechselrahmen
1 - SATA-Datenkabel
1 - SATA-zu-LP4-Adapter
1 - Schraubensatz für Installation
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
Hot Swap Festplattenschacht für 2,5
S251BU31REM
Hot Swap Festplattenschacht für 2,5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s) Gehäuse

Verwenden Sie den Schacht an der Vorderseite Ihres Desktop-Computers oder Servers als Hot-Swap-Festplattenschacht

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt
Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
SATSASBP125
Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke

Einfaches Anschließen und Hot Swap von SSD oder HDD in einem einzigen 3,5-Zoll-Schacht

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt
4x Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
SATSASBP425
4x Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke

Hot Swap ganz einfach durch Installation von vier SSDs/HDDs in einen 5,25-Zoll-Schacht

118,99 € ohne USt
128,51 € mit USt
5,25
HSB1SATSASBA
5,25" auf 3,25" Festplatten Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Einfaches Hot-Swap von Festplatten mit dieser zusätzlichen Tray-losen Backplane für Desktop-PCs oder Server

53,99 € ohne USt
58,31 € mit USt
3-fach 3,5
HSB3SATSASBA
3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane

Schließen Sie einfach per Hot Swap bis zu drei 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über zwei 5,25-Zoll-Schächte an

122,99 € ohne USt
132,83 € mit USt
4-fach 3,5
HSB4SATSASBA
4-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen / Backplane

Verbinden und wechseln Sie per Hot Swap vier 3,5-Zoll-SATA III- oder SAS II-Festplatten mit Ihrem Computersystem in drei 5,25-Zoll-Schächten mit Unterstützung für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s

136,99 € ohne USt
147,95 € mit USt
Dual 2,5
BRACKET225PT
Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke oder Festplatten in einen einzigen 3,5-Zoll-Schacht in einem Desktopcomputer

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
Dual 2,5
BRACKET25X2
Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs in einen einzigen 3,5-Laufwerksschacht

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt
2,5
25SAT35HDD
2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA HDD/SDD in ein 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
Dual Bay 2,5
35SAT225S3R
Dual Bay 2,5" auf 3,5" SATA Festplatten Adaptergehäuse - RAID

Installieren Sie zwei 2,5"-SATA-Laufwerke in einem 3,5"-Laufwerkschacht ein, und erzielen Sie höhere Leistung oder Datenredundanz mit RAID

80,99 € ohne USt
87,47 € mit USt
Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
69,11 € mit USt
Dual M.2 SATA Adapter mit RAID
25S22M2NGFFR
Dual M.2 SATA Adapter mit RAID

Installieren Sie zwei M.2-SSDs in einen 2,5-Zoll-Schacht, um einen leistungsfähigen Speicher mit konfigurierbarem RAID zu schaffen

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
Dual-Slot M.2 auf SATA Adapter für 2,5
S322M225R
Dual-Slot M.2 auf SATA Adapter für 2,5" Laufwerksschacht - RAID

Schaffen Sie Hochleistungsspeicher mit konfigurierbarem RAID durch Anschluss zweier M.2 SATA-SSDs an eine 2,5"-SATA-Schnittstelle

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt

Zubehör