StarTech.com

2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse für SAT2510U3REM

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA-HDD/SSD in ein externes USB 3.0-Laufwerk mit entfernbarem Zusatz- oder Ersatzgehäuse für SAT2510U3REM

Produkt-ID: SAT2510U3S

  • 2,5-Zoll-Ersatzfestplattengehäuse für Wechselrahmen SAT2510U3REM
  • SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit Unterstützung für Bandbreiten bis zu 5 Gbit/s.
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Sehen Sie mehr
  • Laufwerkgehäuse in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
  • Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
56,99 € EUR ohne USt
61,55 € EUR mit USt

Überblick

Das 2,5-Zoll-Festplattengehäuse SAT2510U3S für SAT2510U3REM ist ein Ersatz-SATA-Laufwerksgehäuse für Wechselfestplattensicherungssystem/Wechselrahmen SAT2510U3REM und vereinfacht das Entfernen/Rotieren von Laufwerken. Es ist auch kompatibel mit dem USB 2.0-Modell SAT2510U2REM.

Dieses 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse ermöglicht systemeigene SATA-Konnektivität (konform mit SATA 6 Gbit/s) bei Montage im Sicherungssystem SAT2510U3REM, bietet jedoch auch SuperSpeed USB 3.0-Konnektivität (mit bis zu 5 Gbit/s Datenbandbreite) bei externer Verwendung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Bietet Ersatzgehäuse für SAT2510U3REM zum Wechseln zwischen mehreren Laufwerken
  • Für externe Verbindung über USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s Datenbandbreite für schnellen Zugriff auf gespeicherte Daten
  • Schützt Laufwerke außerhalb des Schachts SAT2510U3REM

Anwendungen

Verwenden Sie mehrere Festplatten mit derselben SAT2510U3REM-Installation zum Archivieren und Rotieren von Sicherungen

Profis, die mit sehr großen Dateien arbeiten und sie zwischen mehreren Computern/Standorten transportieren müssen

Geschäftsleute, die immer auf ihre Bürodaten zugreifen müssen, wenn sie auf Reisen sind.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle SATA
USB 3.0
Leistung
MTBF 100,000 Hrs
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität (Grün)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 79.1 mm [3.1 in]
Produktgewicht 122 g [4.3 oz]
Produkthöhe 15.9 mm [0.6 in]
Produktlänge 132.8 mm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse für SAT2510U3REM
1 - USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel
1 - Schraubensatz

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt

Zubehör