StarTech.com

USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5" SATA III Festplattengehäuse mit HDD Lüfter und UASP

Verbinden Sie vier Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

Produkt-ID: S3540BU33E

  • Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP (5 Gbit/s) für optimale Leistung
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
Sehen Sie mehr
  • Mit USB 3.0- und eSATA-Kabeln
  • Vier 3,5-Zoll-Laufwerksschächte
  • Integrierter Kühllüfter
257,99 € EUR ohne USt
278,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 4
Anzahl von Laufwerken 4
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID JMicron - JMS567
JMicron - JMB575
Gebläse 1 - 80 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Schnittstelle USB 3.0 & eSATA
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Unterstützt 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke (SSD) und Festplatten (HDD) mithilfe eines 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-Laufwerkadapter wie 25SAT35HDD und 25SATSAS35
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s (eSATA)
5 Gbit/s (USB 3.0)
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 6 TB und 7200 U/min
Portvervielfältigung Ja
RAID Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
4 - LEDs für HDD-Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 6.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 78
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 11.4 cm [4.5 in]
Produktgewicht 1 kg [2.3 lb]
Produkthöhe 14.3 cm [5.6 in]
Produktlänge 20 cm [7.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19.7 cm [7.8 in]
Package Length 28.2 cm [11.1 in]
Package Width 22.2 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.2 kg [4.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0/eSATA 4-Schacht 3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse
1 - eSATA-Kabel
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universeller Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 / eSATA 8 Bay 3.5
S358BU33ERM
USB 3.0 / eSATA 8 Bay 3.5" SATA III Festplattengehäuse mit UASP

Verbinden Sie acht Hot Swap-fähige 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

499,99 € ohne USt
539,99 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 5-Bay Hot Swap 2,5/3,5
S355BU33ERM
USB 3.0 / eSATA 5-Bay Hot Swap 2,5/3,5" SATA III Festplattengehäuse mit UASP

Verbinden Sie fünf Hot Swap-fähige 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

335,99 € ohne USt
362,87 € mit USt
USB 3.0 / eSATA Dual Bay  Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
S352BU33RER
USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten

Verbinden Sie zwei Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

166,99 € ohne USt
180,35 € mit USt

Zubehör