StarTech.com
Zukünftig

Dual Festplatten Duplizierer und Löscher für 2,5"/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0

Löschen, duplizieren oder docken Sie Ihre Festplatten und SSDs zuverlässig

Produkt-ID: SDOCK2ERU33

  • Kopieren Sie Festplatten schnell über eigenständige sektorenweise HDD/SSD-Duplizierung mit bis zu 24 GB/min oder 420 MB/s Geschwindigkeit
  • Löschen Sie zwei Laufwerke gleichzeitig und zuverlässig mit zwei eigenständige Laufwerks-Löschmodi: Schnelles und Sicheres Löschen
  • Einfacher Zugriff auf Laufwerksdaten mit dem Hot-Swap-fähigen Dock
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt 2,5"- und 3,5"-SATA-SSDs/HDDs
  • Unterstützt auch 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Festplatten und M.2-Festplatten mithilfe eines kompatiblen Adapters von StarTech.com
  • Funktioniert mit sowohl USB-C- als auch USB-A-fähigen Geräten, mit zwei Kabeln im Lieferumfang
  • Kompatibel mit dem Thunderbolt 3 USB-C-Port
  • USB 3.0 (5 Gbit/s) mit UASP-Unterstützung für schnelle Datenübertragung und -sicherung
  • Unterstützung für UASP und TRIM
  • SMART-Unterstützung
  • Unterstützt SATA I/II/III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Dual-Schacht, Toplader-Design
  • Rückwärtskompatibel mit USB 2.0/1.x
159,99 € EUR ohne USt
172,79 € EUR mit USt
Pre-Order Verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Mit diesem Dual-Festplatten-Duplizierer und -Löscher können Sie 2,5/3,5"-SATA-Laufwerke ohne erforderliche Verbindung zu einem Hostcomputer sicher löschen oder duplizieren. Darüber hinaus bietet er eine Andockfunktion, mit der Sie schnell auf die Daten auf dem Laufwerk zugreifen und Laufwerke tauschen können. Er ist vielseitig einsetzbar und funktioniert sowohl mit USB-C- als auch USB-A-fähigen Geräten.

Einfache Duplizierung von Laufwerken

Der Dual-Laufwerk-Duplizierer und -Löscher eignet sich ideal für IT-Profis wie z. B. Systemadministratoren und Techniker, da er eine effizientere Laufwerksverwaltung ermöglicht. Die Laufwerks-Duplizierungsfunktion ist eine effektive Methode zur Duplizierung von Festplatten-Images, Datenwiederherstellung von defekten Festplatten und Sicherung bzw. Archivierung von Festplatten, um Datenverluste zu verhindern. Sie bietet eigenständiges sektorenweises Klonen von Festplatten mit bis zu 24 GB/min oder 420 MB/s Geschwindigkeit. Sie können 2,5"- oder 3,5"-SSDs oder Festplatten einfach ohne Verbindung zu einem Hostcomputer duplizieren.

Zwei Löschmodi

Mit der Löschfunktion holen Sie das meiste aus Ihren SATA-Laufwerken heraus, sodass Sie sie leicht wiederverwenden oder neu zuweisen können. Der Laufwerks-Löscher bereinigt zuverlässig bis zu zwei Laufwerke gleichzeitig und bietet dafür zwei Modi: Schnelles Löschen und Sicheres Löschen. Beim Sicheren Löschen haben Sie die Gewissheit, dass vertrauliche Daten bereinigt wurden. Dies ist für viele Unternehmen, Behörden und professionellen Dienstleister wie Rechtsanwälte, Buchhalter oder Gesundheitseinrichtungen wichtig.

Schnelle Datenübertragung zwischen dem Dock und Ihrem PC

Das Dock enthält auch eine externe Speicherlösung, sodass Sie Ihre Laufwerke über USB 3.0 (5 Gbit/s, auch bekannt als USB 3.1 Gen 1) anschließen und Dateien zwischen einer angedockten Festplatte und einem Hostcomputer übertragen können. Es verbessert Ihren Workflow, indem es schnellen Zugriff auf Ihre Festplatten bietet und einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf ermöglicht.

Umfasst zwei USB-Kabel für vielseitigen Einsatz

Der Laufwerks-Duplizierer und -Löscher verfügt über zwei USB-Kabel zur flexiblen Verwendung mit den neuesten USB-C™-Laptops und Tablets sowie älteren Geräten. Beinhaltet sowohl USB-C-zu-B- als auch USB-A-zu-B-Kabel. Das Duplizierer-Dock ist außerdem mit Thunderbolt™ 3-USB-C-Ports kompatibel.

Für einfache Laufwerksverwaltung konzipiert

Der Dual-Laufwerks-Duplizierer/-Löscher verfügt über ein Toplader-Design, sodass Sie Ihre Laufwerke einfach einsetzen können. Er verfügt außerdem über unabhängige Laufwerksklappen und -Controller sowie Umschaltung der Stromversorgung. Die schnelle und einfache Entfernung von Festplatten erfolgt über die Auswurftasten. LEDs zeigen den aktuellen Status des Duplizierungs- oder Löschvorgangs an, einschließlich Festplattenstatus und Fortschrittsanzeige für den Klon- oder Löschvorgang. 

Neben der Unterstützung für 2,5"- und 3,5"-SATA-Laufwerke kann der Laufwerks-Duplizierer und -Löscher über einen kompatiblen Adapter von StarTech.com auch mit 2,5"- und 3,5"-IDE-Festplatten, mSATA-Laufwerken und M.2-Laufwerken betrieben werden:

IDE-Festplatten:  Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADPSATA-zu-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplattenadapter für HDD Docks

mSATA-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257mSATA-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

M.2-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225M.2 NGFF-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

Der SDOCK2ERU33 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Kopieren Sie Festplatten schnell mit eigenständiger sektorenweiser HDD/SSD-Duplizierung

Löschen Sie zwei Laufwerke gleichzeitig zuverlässig, um Ihre Laufwerke erneut zu verwenden oder neu zuzuweisen

Greifen Sie einfach, mit einem Hot-Swap-fähigen Toplader-Dock auf Ihre Laufwerke zu, das sowohl 2,5"- als auch 3,5"-SSDs/HDDs unterstützt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Initio - INIC-3610
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 24GBpm
Einbauvorgänge 5000
Löschmodi Quick Erase
Custom Erase
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet auf 3,5"-Festplatten mit bis zu 10 TB 7200 RPM und 2TB 2,5"-Solid-State-Laufwerken
MTBF 10.000 STUNDEN
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse Output
Laufwerksteckverbinder 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle Einrastend Input
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - HDD 1 Stromversorgung und Aktivität
1 - HDD 2 Stromversorgung und Aktivität
1 - Fortschritt
1 - LED - Kopieren
1 - LED - Löschen
1 - PC-LED
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3000mA
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1.5A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C ~ 50°C (-4 F° ~122 F°)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 147 mm [5.8 in]
Produktgewicht 1125 g [39.7 oz]
Produkthöhe 68 mm [2.7 in]
Produktlänge 130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laufwerks-Löscher-/Duplizierer-Dock
1 - USB-A-zu-USB-B-Kabel
1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5
SDOCK2U313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min

Kopieren oder docken Sie eine SATA SSD/HDD mit schneller Leistung - funktioniert sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-fähigen Geräten

163,99 € ohne USt
177,11 € mit USt
Standalone Festplatten Löscher und Dock für 2,5
SDOCK1EU3P2
Standalone Festplatten Löscher und Dock für 2,5" / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.0 - 4Kn Unterstützung

Löschen Sie eine SATA-HDD/SSD ohne Verbindung mit einem Computer, oder setzen Sie das Laufwerk für einfachen Zugriff in das Dock ein

401,99 € ohne USt
434,15 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

588,99 € ohne USt
636,11 € mit USt

Zubehör