StarTech.com

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

Produkt-ID: HSB220SAT25B

  • Beherbergt bis zu zwei SATA-Laufwerke in einem einzigen 3,5-Zoll-Einbauschacht
  • Einschubloses Design: Die Laufwerke werden nicht in separaten Einschüben/Gehäusen montiert.
  • Mit Schutzfolie aus Kunststoff für die Unterseite der Festplatte.
Sehen Sie mehr
  • Aluminiumkonstruktion
  • Mehr als 50.000 Einschubvorgänge möglich
  • Betriebs-/Aktivitätsanzeige (LED) für jedes Laufwerk
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
59,99 € EUR ohne USt
64,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerktyp SATA
Schlüsselsperre Nein
Leistung
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Laufwerkkapazität Getestet für bis zu 500 GB pro Laufwerk
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
2 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
2 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Steckverbindertyp(en) 2 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
2 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
2 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Laufwerkaktivität
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 10.2 cm [4 in]
Produktgewicht 286 g [10.1 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 13.4 cm [5.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 12.6 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 481 g [17 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Doppelter SATA-Hot-Swap-Einbauschacht
2 - LP4-auf-SATA-und-LED-Adapterkabel
1 - 15-poliges SATA-Strom- und LED-Y-Kabel
2 - 7-poliges SATA-Datenkabel
2 - Festplattenschutzfolie
1 - Schraubensatz
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

121,99 € ohne USt
131,75 € mit USt

Zubehör