StarTech.com

5,25 Zoll SATA Aluminium Wechselrahmen - Mobiles Speicher Rack für 3,5" Festplatten

Tauschen Sie SATA-Festplatten in einem PC oder Server schnell und sicher

Produkt-ID: DRW115SATBK

  • Beherbergt ein einzelnes SATA-Laufwerk in einem von vorne zugänglichen 5,25-Zoll-Einschub.
  • Festplattencaddy und Einschub in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
  • Mit Schlüssel abschließbarer Laufwerk-Caddy
Sehen Sie mehr
  • Gummi-Stoßdämpfer
  • Mehr als 7000 Einschubvorgänge
  • Zwei frontseitig montierte, kugelgelagerte Lüfter
  • Betriebs- und Lüfter-Status-LED.
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.
  • Wird mit einer Hot-Swap-Software zum Kopieren von Laufwerken geliefert.
70,99 € EUR ohne USt
76,67 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gebläse 2 - 40 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerktyp SATA
Lüfterlagertyp Kugellager
Schlüsselsperre Ja
Leistung
Stoßschutz Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Gerät ist modellspezifisch und nicht für die Verwendung mit anderen Modellen der Laufwerkschublade bestimmt, sofern nichts anderes angegeben ist
System- und Kabelanforderungen PC oder Mac mit 5,25-Zoll-Laufwerkschacht
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Lüfterausfall (Rot)
1 - Stromversorgung (Grün)
Umwelt
Betriebstemperatur -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Feuchtigkeit 10% ~ 80% RH
Lagertemperatur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 14.8 cm [5.8 in]
Produktgewicht 956 g [33.7 oz]
Produkthöhe 4.1 cm [1.6 in]
Produktlänge 22 cm [8.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 24.9 cm [9.8 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5,25-Zoll-Wechselrahmenschacht
1 - Wechselrahmencaddy
2 - Schlüssel
1 - Schraubensatz
1 - Software-CD
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate