StarTech.com

Schlankes Stereo-Splitter-Kabel - 3,5-mm-Stecker auf 2x 3,5-mm-Buchse

Splitten Sie eine Kopfhörerbuchse auf zwei separate Buchsen auf

Produkt-ID: MUY1MFFS

  • Schlanker spritzgegossener Stecker zur Verwendung mit tragbaren Geräten
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Umwelt
Feuchtigkeit 0 % bis 90 % bei 25 °C
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 200 mm [7.9 in]
Produktbreite 6 mm [0.2 in]
Produktgewicht 11 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 200 mm [7.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 13 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Schlankes Stereo-Splitter-Kabel - 3,5-mm-Stecker auf 2x 3,5-mm-Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse

Splitten Sie eine einzelne Kopfhörerbuchse in zwei auf

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt