StarTech.com

DVI auf VGA Monitorkabel 2 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

Produkt-ID: DVIVGAMM2M

  • DVI-A-Stecker-auf-VGA-Stecker
  • Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
Sehen Sie mehr
  • Vergossene Steckverbindungsenden mit Zugentlastung
  • Goldbeschichtete Kontakte für maximale Leitfähigkeit
  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-A (17-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 187 g [6.6 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m DVI-auf-VGA-Display-Monitor-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI to VGA Cable
DVIVGAMM1M
DVI auf VGA Monitorkabel 1 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM3M
DVI auf VGA Monitorkabel 3 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM5M
DVI auf VGA Monitorkabel 5 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt