StarTech.com

2m Monitor-VGA-Video-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 auf HD15 Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

Produkt-ID: MXTMMHQ2M

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
  • Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
8,99 € EUR ohne USt
9,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Ferrit-Kernen 1
Anzahl von Leitern 14
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 60 °C
Feuchtigkeit 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20 to 80 °C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 30 mm [1.2 in]
Produktgewicht 275 g [9.7 oz]
Produkthöhe 1.4 cm [0.6 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

0,5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ50CM
0,5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ1M
1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
3m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ3M
3m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt
5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ5M
5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ10M
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

33,99 € ohne USt
36,71 € mit USt
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ15M
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

52,99 € ohne USt
57,23 € mit USt
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ20M
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Signalqualität.

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt
VGA High Resolution Monitor Kabel - 1 x VGA  (Stecker) 1 x VGA  (Stecker)
MXTMMHQ25M
VGA High Resolution Monitor Kabel - 1 x VGA (Stecker) 1 x VGA (Stecker)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

75,99 € ohne USt
82,07 € mit USt

Zubehör