StarTech.com

VGA High Resolution Monitor Kabel - 1 x VGA (Stecker) 1 x VGA (Stecker)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

Produkt-ID: MXTMMHQ25M

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
  • Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
75,99 € EUR ohne USt
82,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Ferrit-Kernen 1
Anzahl von Leitern 14
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 60 °C
Feuchtigkeit 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20 to 80 °C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 25 m [82 ft]
Produktgewicht 2.2 kg [4.8 lb]
Produktlänge 25 m [82 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.7 cm [4.2 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 2.3 kg [5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 25m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ10M
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

33,99 € ohne USt
36,71 € mit USt
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ20M
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Signalqualität.

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ15M
15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

52,99 € ohne USt
57,23 € mit USt

Zubehör