StarTech.com

90cm Kaltgeräteverlängerung C13 / C20 - Computer / PC Stromkabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

Produkt-ID: PXTC13C20143

  • Ausgelegt für 125 V bei 15 A
  • 2,5 mm²-Kabel
  • UL, RoHS-konform
13,99 € EUR ohne USt
15,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Kabeltyp SJT
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C13 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C20 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 125 AC
Eingangsstrom 15 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 14 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 228 g [8 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 234 g [8.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 90 cm langes 2,5 mm²-Computernetzkabel - C13 auf C20

Zertifikate

Verwandte Produkte

91 cm 2,5 mm²-Computerstromkabelverlängerung - C14-auf-C13-Stromkabel
PXT100143
91 cm 2,5 mm²-Computerstromkabelverlängerung - C14-auf-C13-Stromkabel

Erweitern Sie den Stromanschluss von Ihrem Server zu einer PDU um bis zu 91 cm.

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
90cm Kaltgeräteverlängerung C19 / C20 - Computer / PC Stromkabel
PXTC19C20143
90cm Kaltgeräteverlängerung C19 / C20 - Computer / PC Stromkabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt