StarTech.com

Netzkabel 2m - Schuko Stromkabel CEE7 auf C5 IEC320

Betreiben oder laden Sie Ihren Laptop über eine geerdete europäische Stromversorgung

Produkt-ID: PXTNB3SEU2M

  • 1x CEE 7/7 (Schuko) EU-Stromstecker
  • 1x IEC 320 C5 (Mickey Mouse)-Anschluss
  • Ausgelegt für 250 V bei 2,5 A
  • VDE, RoHS-Zulassung
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - CEE 7/7 Strom (europäisch) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C5 Strom
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 205 g [7.2 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 214 g [7.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Laptop-Stromkabel - 3 Pole für EU

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Standard Laptop Stromkabel - Schuko CEE7 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel
PXTNB3SEU1M
1m Standard Laptop Stromkabel - Schuko CEE7 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel

Stromversorgung für Ihr Laptop über eine geerdete europäische Netzsteckdose

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt