StarTech.com

15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter

Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.

Produkt-ID: SATAPOWADAP

  • Kabellänge ca. 15 cm
  • Verbindet eine serielle ATA-Festplatte mit einem internen Standard-Stromanschluss- SATA (15-polig) auf 4-polig LP4.
  • Versorgen Sie Ihre serielle ATA-Festplatte über einen Standard-LP4-Anschluss Ihres Computernetzteils mit Strom.
  • Entspricht dem Serial ATA 3.0-Standard
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 8 g [0.3 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 12 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm LP4-Stecker auf SATA-Netzadapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA
PYO2LP4SATA
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel
PYO2LP4LSATA
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu
PYO2LSATA
SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu

Fügen Sie Ihrem PC-Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel
PYO2LP4LSATR
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel
PYO2SATA
15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel

Fügen Sie Ihrem Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
15cm SATA auf LP4 Stromadapter - Bu/St

Schließen Sie eine IDE-Festplatte an einen Seriell ATA-Netzanschluss an.

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
30 cm SATA-auf-LP4-Netzkabeladapter - Buchse/Stecker
LP4SATAFM12
30 cm SATA-auf-LP4-Netzkabeladapter - Buchse/Stecker

Versorgen Sie ein LP4-Gerät über einen SATA-Stromanschluss am Computernetzteil mit Strom

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
SATA auf 4-pin LP4 Molex Stromadapter
LP4SATAFM
SATA auf 4-pin LP4 Molex Stromadapter

Versorgen Sie eine IDE-Festplatte über einen SATA-Netzanschluss mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
SATAPOWADPL
15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter

Versorgen Sie eine SATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern
PYO2L
Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern

Schließen Sie zwei Peripheriegeräte (CD-/DVD-ROM-Laufwerke usw.) mit LP4-Buchse an einen einzigen LP4-Stecker an

1,99 € ohne USt
2,15 € mit USt

Zubehör