Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

45cm internes 2-Pin IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse

Produkt-ID: IDC2PIN18

Schließen Sie die Panel-LED-Statusanzeigen Ihres Systems an Motherboard oder Festplatten-Controller an

Merkmale
  • 45 cm lang

  • Zwei 2-polige IDC-Hauptplatinen-Header-Buchsen

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € mit USt

ID: IDC2PIN18

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 45 cm lange Hauptplatinen/HDD-LED-Kabel IDC2PIN18 verfügt über zwei 2-polige Header-Anschlüsse, mit deren Hilfe Sie die LED-Statusleuchten Ihres Systems mit der Hauptplatine oder dem Festplatten-Controller verbinden können. Dieses strapazierfähige Hauptplatinen-/HDD-LED-Kabel ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
  • 45 cm langes IDC-Kabel ermöglicht flexible Kabelführung im Computergehäuse.
  • Einfach zu verwenden und zu installieren
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
  • Schließen Sie Blenden-LEDs an Hauptplatinen-Header-Anschlüssen an
  • Verbinden Sie jegliche Anwendungen, für die 2-polige IDC-Anschlüsse benötigt werden, mit Ihrer Hauptplatine oder Ihrem Festplatten-Controller
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IDC (2-polig, Mainboard-Header) Buchse
Steckverbinder B 1 - IDC (2-polig, Mainboard-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Kabellänge 457.2 mm [18 in]
Produktbreite 5 mm [0.2 in]
Produktgewicht 4 g [0.1 oz]
Produkthöhe 2.6 mm [0.1 in]
Produktlänge 457.2 mm [18 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 10 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 45 cm internes 2-poliges IDC-Hauptplatinen-Header-Kabel - Buchse/Buchse
15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse
USBMBADAPT

15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse

Schließen Sie interne USB-Geräte direkt an den Motherboard-Header-Anschluss an

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt

45 cm internes 5pin USB IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse
USBINT5PIN

45 cm internes 5pin USB IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse

Schließen Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an einen Hauptplatine-Header an.

1,99 € ohne USt
2,15 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.