StarTech.com

30cm LP4 Strom Verlängerung - Stecker / Buchse

Erweitern Sie Ihre LP4-Stromverbindungen um bis zu 30 cm

Produkt-ID: LP4POWEXT12

  • 1x (LP4)-Stromstecker
  • 1x (LP4)-Buchse
  • Bietet 30 cm Kabellänge
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 24.4 cm [9.6 in]
Produktgewicht 17 g [0.6 oz]
Produkthöhe 8.4 cm [3.3 in]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 22 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm LP4-Stromverlängerungskabel

Zertifikate