StarTech.com

0,6 m rundes SATA-Kabel

SATA-Datenkabel | Gerade Rastverbinder | 6 Gbit/s | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SATRD60CM

  • Rundes Kabel mit geraden, einrastenden Steckverbindern
  • Unterstützt schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-kompatiblen Laufwerken
  • Vollständig kompatibel mit SATA 6 Gbit/s-Spezifikationen
5,99 € EUR ohne USt
6,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 600 mm [23.6 in]
Produktbreite 14.000
Produktgewicht 24.000
Produkthöhe 6.000
Produktlänge 60 cm [23.6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 90.000
Package Length 215.000
Package Width 125.000
Versandgewicht (Verpackung) 29.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA-Kabel

Zertifikate