StarTech.com

20 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.

Produkt-ID: SATA8

  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
  • Bietet 20 cm Kabellänge
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 7
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 9 g [0.3 oz]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Steckverbinderart Nicht einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 11 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8in SATA Serielles ATA-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
15 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
30 cm SATA Serielles ATA-Kabel
SATA12
30 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
45cm SATA Kabel - internes 7pin S-ATA/Serial ATA Datenkabel

Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
60 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
30 cm einrastendes SATA-Kabel
LSATA12
30 cm einrastendes SATA-Kabel

Einrastende SATA-Steckverbinder für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
45 cm einrastendes SATA-Kabel
LSATA18
45 cm einrastendes SATA-Kabel

SATA-Festplattenkabel, mit einrastenden SATA-Steckverbindern, für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt