StarTech.com

50cm Slimline SATA Buchse auf SATA mit SATA Netzkabel - SATA Kombikabel

Schließen Sie ein optisches Slimline SATA-Laufwerk an einen regulären SATA-Controller und einen SATA-Stromanschluss an

Produkt-ID: SLSATAF50CMS

  • Entspricht den seriellen ATA II Spezifikationen
  • Bietet 50 cm Länge für größere Flexibilität
9,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 28 g [1 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 30 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 50 cm Slimline SATA-Buchse auf SATA mit SATA-Stromkabeladapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

30 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter
SLSATAF12
30 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter

Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel
SLSATAF20
50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel

Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
91 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter
SLSATAF36
91 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter

Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt