Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com45cm 1 Port SATA auf eSATA Slotblech Adapter - Buchse/Stecker
Verwandeln Sie einen Standard-SATA-Mainboard-Anschluss in einen externen eSATA-Port
Produkt-ID: ESATAPLT18IN
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
Der 18-Zoll 1-Port-SATA-auf-eSATA-Plattenadapter ESATAPLT18IN bietet zusätzlichen externen Datensupport über einen bestehenden Hauptplatinen-Serial-ATA-Controller. Bauen Sie die Platte einfach auf der Rückseite des Computers als eine Erweiterung des Mainboard-SATA-Datensteckers ein, um einen Port zum Anschließen externer SATA-Speichergeräte hinzuzufügen (z.B. externe eSATA-Festplatte).
Der eSATA-SATA-Adapter wurde konzipiert, um Nutzen aus der erhöhten Datensicherheit zu ziehen, die von externen RAID-Geräten mit Unterstützung von eSATA-Anschluss geboten werden. Er unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s und verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com.
Anwendungen
- Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit einem externen SATA (eSATA)-Port auf.
Der StarTech.com-Vorteil
- Vermeiden Sie die interne Installierung einer SATA-Festplatte, indem Sie Ihrem Computer einen externen SATA-Port hinzufügen.
- Garantierte Zuverlässigkeit
Produktnummern
Ingram Switzerland
V933230
UPC Code
065030858984
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Rot | |
Kabellänge | 457.2 mm [18 in] | |
Produktbreite | 120 mm [4.7 in] | |
Produktgewicht | 270 g [9.5 oz] | |
Produkthöhe | 2.1 cm [0.8 in] | |
Produktlänge | 457.2 mm [18 in] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 220 mm [8.7 in] | |
Package Length | 0.1 cm [0 in] | |
Package Width | 12.8 cm [5 in] | |
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 280 g [9.9 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 45 cm 1-Port-SATA-auf-eSATA-Slotblech-Klammer |
Produkt-Support
Datenblätter
-
ESATAPLT18IN_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.